IGUS | przewody chainflex
497 496 chainflex ® readycable ® chainflex ® readycable ® Spis treści readycable ® Spis treści readycable ® Przykładowe przewody PVC chainflex ® w przemyśle obróbki drewna Konfekcjonowane przewody do napędów Nasi inżynierowie chętnie doradzą Państwu przy wyborze odpowiednich przewodów. Przykładowe przewody TPE chainflex ® w zastosowaniu na zewnątrz Przykładowe przewody PUR chainflex ® w przemyśle obrabiarkowym Typowy zakres zastosowania – PVC Do dużych obciążeń Lekki wpływ oleju Zastosowanie wewnątrz, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplika- cjach ślizgowych Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowa- nia, przemysłu opakowań, systemy szybkiej manipu- lacji, dźwigi wewnętrzne, obróbka drewna Typowy zakres zastosowania – TPE Do największych obciążeń Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV Samonośne drogi przesuwów i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych Układarki regałowe, maszyny pakujące, szybka obsługa, clean room, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice ship to shore, dźwigi stosowane na zewnątrz, niskie temperatury Typowy zakres zastosowania – PUR Do największych obciążeń Prawie nieograniczona olejoodporność Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplika- cjach ślizgowych Układarki regałowe, obrabiarki, szybka obsługa, dźwi- gi, clean room, zastosowanie w niskich temperaturach ... konfekcjonowane przewody do napędów ... ... konfekcjonowane przewody do napędów ... Więcej “Konfekcjonowanych przewodów techniki napędu” strona 495 Aby ułatwić Państwu wybór , sklasyfikowaliśmy wszystkie przewody chainflex ® wg kryteriów “Obciążenie, odporność na olej i droga przesuwu”. Szczegółowe informacje znajdują się na przedniej, wewnętrznej stronie okładki. Tabela wyboru według producentów Płaszcz Strona Konfekcjonowane przewody do napędów Jetter Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 510 Serwoprzewody Przewód resolwerowy Kolmorgen/ Danaher Motion Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 511 Serwoprzewody Przewód sygnałowy Lenze Serwoprzewody PVC/PUR/TPE 513 Przewód wentylatorowy Przewód dekoderowy Przewód enkoderowy Przewód sprzężenia zwrotnego Przewód resolwerowy LinMot Przewód silnikowy PVC/PUR 514 Serwoprzewody Przewód enkoderowy LTi DRiVES Serwoprzewody PVC/PUR/TPE 514 Przewód enkoderowy Mitsubishi Electric Przewód silnikowy PVC/PUR 514 Przewód enkoderowy Nidec/Control Techniques Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 515 Serwoprzewody Przewód enkoderowy NUM Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 516 Serwoprzewody Przewód wentylatorowy Przewód enkoderowy Omron Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 516 Przewód sterowniczy Przewód enkoderowy Parker Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 517 Przewód resolwerowy SEW Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 517 Serwoprzewody Hybrydowe serwoprzewody Przewód sterowniczy Przewód enkoderowy Siemens Przewód silnikowy PVC/PUR/TPE 518 Serwoprzewody Przewód sygnałowy Przewód sygnałowy DriveCliq Stöber Serwoprzewody PVC/PUR/TPE 521 Przewód enkoderowy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=