IGUS | przewody chainflex
45 44 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF880 CF880 PVC 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF880 CF880 PVC 12,5 x d Przykład zamówienia: CF880.05.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF880 chainflex ® seria .05 Nominalny przekrój żyły .02 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF880 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF880.05.02 2x0,5 5,5 10 37 1,45 CF880.05.03 3G0,5 6,0 15 44 1,80 CF880.05.04 4G0,5 6,5 20 53 2,10 CF880.05.05 5G0,5 7,0 25 65 2,65 CF880.05.07 7G0,5 8,5 35 97 4,10 CF880.05.12 12G0,5 9,5 60 141 6,25 CF880.05.18 18G0,5 11,5 90 205 9,80 CF880.05.25 25G0,5 13,5 124 283 11,95 CF880.07.02 2x0,75 6,0 15 46 1,60 CF880.07.03 3G0,75 6,5 23 55 1,90 CF880.07.04 4G0,75 7,0 30 67 2,20 CF880.07.05 5G0,75 7,5 38 82 2,70 CF880.07.07 7G0,75 9,0 53 121 4,25 CF880.07.12 12G0,75 10,5 90 181 6,70 CF880.07.18 18G0,75 13,0 134 269 11,85 CF880.07.25 25G0,75 15,0 186 372 12,30 CF880.10.02 2x1,0 6,5 20 53 1,70 CF880.10.03 3G1,0 6,5 30 66 2,00 CF880.10.04 4G1,0 7,0 40 81 2,65 CF880.10.05 5G1,0 8,0 50 98 3,50 CF880.10.07 7G1,0 9,5 70 149 4,65 CF880.10.12 12G1,0 11,5 119 221 7,60 CF880.10.18 18G1,0 13,5 178 322 14,05 CF880.10.25 25G1,0 16,0 248 454 14,65 CF880.15.02 2x1,5 7,5 30 82 2,30 CF880.15.03 3G1,5 8,5 45 103 2,55 CF880.15.04 4G1,5 9,0 60 127 3,30 CF880.15.05 5G1,5 10,0 75 161 4,00 CF880.15.07 7G1,5 12,5 104 243 5,90 CF880.15.12 12G1,5 14,5 178 360 9,55 CF880.15.18 18G1,5 17,5 267 530 17,10 CF880.15.25 25G1,5 21,0 371 743 19,75 CF880.25.03 3G2,5 9,0 75 143 5,30 CF880.25.04 4G2,5 10,0 100 183 6,55 CF880.25.05 5G2,5 11,5 124 226 8,65 CF880.25.07 7G2,5 14,0 174 343 13,05 CF880.25.12 12G2,5 16,5 297 513 19,95 CF880.25.25 25G2,5 24,0 612 1064 50,15 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=