IGUS | przewody chainflex
493 492 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia 1) Oferta złożona po przedstawieniu wyjaśnienia technicznego aplikacji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód przedłużający osi 7 AIDA Profinet - RJ-45 MAT904117091 CFBUS.PUR.060 (4x0,38)C 7,0 357,65 21,75 AIDA Profinet LWL MAT904117092 CFLK.L1.02 1x980/1000µm 7,0 391,15 26,30 AIDA Power MAT904117093 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,5 302,25 19,95 AIDA Signal MAT904117094 CF211.PUR.05.05.02 (5x(2x0,5))C 10,5 494,35 13,35 Przewód przedłużający osie 1-6 AIDA Profinet - RJ-45 MAT904117095 CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5 357,65 94,00 AIDA Profinet LWL 1) auf Anfrage 1) CFLK.L1.02 1x980/1000 µm - - AIDA Power MAT904117097 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,5 302,25 19,95 AIDA Signal MAT904117098 CFROBOT3.05.05.02 (5x(2x0,5))C 12,5 494,35 68,80 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Przewody konfekcjonowa zgodnie ze specyfikacją AIDA, w wymaganej długości CFBUS.PUR CFLK CF77.UL.D CF211.PUR strona 170 strona 190 strona 78 strona 128 Konfekcjonowane przewody dla Fanuc R-2000iC, w wymaganej długości Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Opis pro- ducenta Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód silnikowy / Przewód przedłużający osi 7 MAT904117141 CFSPECIAL.792.015 RM1.2 (7x(6x2,0))C 36,5 1920,10 187,45 Przewód silnikowy / Przewód przedłużający osi 7 MAT904117143 CFSPECIAL.792.016 RP1.2 (5x(4x0,25) +10x(3x0,75))C 26,5 1192,65 182,85 Żyła uziemiająca/ Przewód przedłużający osi 7 MAT904117144 CFPE.160.01 Żyła uziemiająca 1G16,0 9,5 111,90 12,30 Żyła uziemiająca/ Przewód przedłużający osi 7 MAT904117145 CFPE.60.01 Żyła uziemiająca 1G6,0 7,0 105,15 7,85 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904117146 CF270.UL.60.15.02.01.D RM7.2 (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 1019,35 32,60 Enkoder impulsowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904117147 CF240.PUR.03.03 + CF113.05.04.02 RP7.2 (3x0,34)C 6,0 911,55 16,00 (4x(2x0,5))C 8,0 Przewody konfekcjonowane dla robotów Fanuc R-2000iC Robotyka Fanuc R-2000iC Robotyka AIDA Nowość Nowość Przewody zgodne ze specyfikacją AIDA* * AIDA = A utomation I nitiative of German D omestic A utomobile manufacturers (Inicjatywa Niemieckich Producentów Samochodów na rzecz Automatyzacji)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=