IGUS | przewody chainflex

491 490 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Opis pro- ducenta Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód silnikowy / Przewód przedłużający osi 7 MAT904117141 CFSPECIAL.792.015 RM1.2 (7x(6x2,0))C 36,5 1920,10 187,45 Przewód silnikowy / Przewód przedłużający osi 7 MAT904117142 CFSPECIAL.792.015 RM2.2 (7x(6x2,0))C 36,5 1946,30 187,45 Enkoder impuslowy/ Przewód przedłużający osi 7 MAT904117143 CFSPECIAL.792.016 RP1.2 (5x(4x0,25) +10x(3x0,75))C 26,5 1192,65 182,85 Żyła uziemiająca/ Przewód przedłużający osi 7 MAT904117144 CFPE.160.01 Żyła uziemiająca 1G16,0 9,5 111,90 12,30 Żyła uziemiająca/ Przewód przedłużający osi 7 MAT904117145 CFPE.60.01 Żyła uziemiająca 1G6,0 7,0 105,15 7,85 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904117146 CF270.UL.60.15.02.01.D RM7.2 (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 1019,35 32,60 Enkoder impulsowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904117147 CF240.PUR.03.03 + CF113.05.04.02 RP7.2 (3x0,34)C 6,0 911,55 16,00 (4x(2x0,5))C 8,0 Robotyka Kuka Titan Robotyka Fanuc M-900iB Konfekcjonowane przewody dla Fanuc M-900iB, w wymaganej długości Konfekcjonowane przewody dla Kuka Titan, w wymaganej długości Przewody konfekcjonowane dla robotów Fanuc M-900iB Przewody konfekcjonowane dla robotów Kuka Titan Nowość Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Opis pro- ducenta Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód silnikowy (gniazdo kątowe) MAT904105011 CFSPECIAL.792.014 X30.1/X30.1.1 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0 1646,75 213,20 MAT904105014 CFSPECIAL.792.014 X30.2/X30.2.1 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0 1646,75 213,20 MAT904105015 CFSPECIAL.792.014 X30.3/X30.3.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 29,5 1646,75 213,20 Przewod do transmisji danych MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31/X31.1 (4x0,38)C+4x1,5 11,5 347,70 51,50 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 380,90 21,90 MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 380,90 26,10 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 675,30 32,60 Przewód sterowniczy (oś 7) MAT904105013 CF112.02.04.02 Przewód sterowniczy pojedyncza żyła (4x(2x0,25)C)C 11,0 370,40 19,20 Żyła uziemiająca MAT904105010 CFPE.160.01 Uziemienie oczkowe/Robot 1G16,0 9,5 106,00 12,30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=