IGUS | przewody chainflex
489 488 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typów prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Robotyka Kuka Quantec Robotyka Kuka Fortec Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Opis producenta Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód silnikowy (gniazdo proste) MAT904105003 CFSPECIAL.792.011 X30/X30.1 (5x(2x6,0+2x2,5)+(2x(6x1,0)C)C 35,5 1636,20 179,60 Przewód silnikowy (gniazdo kątowe) MAT904105004 CFSPECIAL.792.011 X30/X30.1 (5x(2x6,0+2x2,5)+(2x(6x1,0)C)C 35,5 1641,55 179,60 Przewód do transmisji danych MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31/X31.1 (4x0,38)C+4x1,5 11,5 347,70 51,50 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 380,90 21,90 MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 380,90 26,10 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 675,30 32,60 Przewód sterowniczy (oś 7) MAT904105009 CF112.02.04.02 Przewód sterowniczy pojedyncza żyła (4x(2x0,25)C)C 11,0 372,35 19,20 Żyła uziemiająca MAT904105010 CFPE.160.01 Uziemienie oczkowe/Robot 1G16,0 9,5 106,00 12,30 Rodzaj przewodu Nr art. Przewody chainflex ® Opis producenta Ilość żył i przekrój nominalny przewodu Ø Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [PLN] [PLN/m] Przewód silnikowy (gniazdo kątowe) MAT904105011 CFSPECIAL.792.014 X30.1/X30.1.1 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0 1646,75 213,20 MAT904105012 CFSPECIAL.792.013 X30.4/X30.4.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 29,5 1559,70 141,70 Przewód do transmisji danych MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31.1/X31.1 (4x0,38)C+4x1,5 11,5 347,70 51,50 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 380,90 21,90 MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 380,90 26,10 Przewód silnikowy Pojedyncza oś (oś 7) MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 675,30 32,60 Przewód sterowniczy (oś 7) MAT904105013 CF112.02.04.02 Przewód sterowniczy pojedyncza żyła (4x(2x0,25)C)C 11,0 370,40 19,20 Żyła uziemiająca MAT904105010 CFPE.160.01 Uziemienie oczkowe/Robot 1G16,0 9,5 106,00 12,30 Przewody konfekcjonowane dla robotów Kuka Quantec ... Przewody konfekcjonowane dla robotów Kuka Fortec Konfekcjonowane przewody dla Kuka Fortec, w wymaganej długości Konfekcjonowane przewody dla Kuka Quantec, w wymaganej długości
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=