IGUS | przewody chainflex
487 486 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl Konfekcjonowany dress-pack do robotów spawalniczych Nr art. Cena podstawowa PLN: 1m e-prowadnik wraz z konfekcjonowaniem i kablami PLN/m Rozbudowanie systemu wraz z drobnymi dodatkami Oś robota 1-3 (1m dodatku/stronę + 1m e-prowadnika) RRC.S.001 Składający się z: 1 m TRLF.85.135.0, wraz z elementami mocującymi - Przewód spawalniczy (2x35 mm² + 1x25 mm²) wraz ze złączami spawalniczymi TSB oraz TSS - Przewód sterowniczy (18x0,75 mm² + 5x0,75 mm²) wraz z prostokątnym złączem na obydwu końcach - Spawalniczy przewód sterowniczy (5x2x0,5 mm²) wraz ze złączem prostokątnym na obydwu końcach - 3x przewód - DN12 czerwony, zielony, niebieski wraz z mocowaniem na obydwu końcach 6878,45 555,75 Oś robota 3-6 (1m dodatku/stronę + 1m e-prowadnika) RRC.S.002 Składający się z: - 1 m TRC.85.135.0 wraz z protektorami i elementami mocującymi - Przewód spawalniczy (2x35 mm² + 1x25 mm²) wraz ze złączami spawalniczymi TSB oraz TSS - Przewód sterowniczy (18x0.75 mm² + 5x0.75 mm²) wraz ze złączem okrągłym i złączem prostokątnym - Spawalniczy przewód sterowniczy (5x2x0,5 mm²) wraz ze złączem prostokątnym na obydwu końcach - 3x przewód - DN12 czerwony, zielony, niebieski wraz z mocowaniem na obydwu końcach 7164,75 735,60 Robotyka dress pack Robotyka dress pack Karol Lenkiewicz Manager Produktu readychain ® i readycable ® Tel.: +48 22 316 36 04 klenkiewicz@igus.pl Prowadzenie energii w ruchu staje się prostsze... również w robotyce Modułowy zestaw konstrukcyjny igus ® do robotów składa się z ponad 5000 różnych elementów. Możemy zaproponować Państwu optymalne rozwiązanie, dostosowane do niemal każdego zastosowania w robotyce. Oferowane przez nas internetowe narzędzie "Quick Robot" może być wyko- rzystywane do stworzenia robota w pożądanej konfiguracji w zaledwie kilka sekund – sprawdź sam: www.igus.pl/quickrobot Wszystkie elementy igus ® są testowane w naszym laboratorium i od wielu lat wykorzystywane są na szeroką skalę zapewniając niezawodne rozwiązania. Naszym głównym celem jest stworzenie niezawodnego systemu zasilania dla Państwa robotów. Nie koncentrujemy się wyłącznie na zabezpieczeniach mechanicznych, lecz zwracamy uwagę na całą aplikację, w tym między innymi na specjalnie zaprojektowane przewody do użytku w robotyce. Z przyjemnością znajdziemy również rozwiązanie dla Państwa – czekamy na Państwa zapytania. Zmontowanesystemy zasilania, złącza i przewodyod igus ® .Wszystkood jednego dostawcy. Bezpośrednio od producenta. Szybka dostawa do Państwa robota readychain ® dla osi 7 e-prowadnik + przewód + złącze konfekcjonowane zgodnie ze standardami producenta Włącznie z rynnami prowadzącymi igus ® i innymi akcesoriami Dodatkowe usługi dla Ciebie Nasi inżynierowie sprzedaży dokonają przeglądu istniejących już systemów w Twoim robocie Opcjonalnie gwarancja na system Specjaliści readychain ® na całym świecie oraz 12 zakładów produkcyjnych zapewniają szybki serwis i wsparcie w zakresie części zamiennych Systemy readychain ® dla osi 2-6 Konfekcjonowany fabrycznie dress-pack zawierający przewody odporne na skręcanie, dostosowany do Państwa potrzeb Wyłącznie jeden numer elementu na cały zestaw readychain ® dla osi 1 Gotowe do montażu systemy twisterchain ® lub e-prowadnik RBR Włącznie ze standardową lub specjalną rynną igus ® readychain ® Robot Gotowe do montażu konfekcjonowane e-prowadniki do zastosowań w robotyce dress-pack triflex ® readychain ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=