IGUS | przewody chainflex

483 482 Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø Indeks miedziowy Ciężar R min. ​ Przewody chainflex ® Obudowa 1 HARTING Nr art. Wkładka 1 HARTING Nr art. Obudowa 2 HARTING Nr art. Wkładka 2 HARTING Nr art. Cena pod- stawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena prze- wodu ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [x d] ​ ​ ​ ​ ​ ​ [PLN] [PLN/m] Obudowa złącza Han 24B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 24B (kontakty żeńskie), z pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489440 25G1,5 21,0 371 743 12,5 ​ CF880.15.25 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 19,75 PVC MAT90489441 25G1,5 19,5 371 592 7,5 ​ CF130.15.25.UL 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 26,20 PVC OIL MAT90489442 25G1,5 21,5 371 645 6,8 ​ CF5.15.25 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 39,20 iguPUR MAT90489443 25G1,5 21,0 371 708 12,5 ​ CF890.15.25 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 40,25 PUR MAT90489444 25G1,5 19,5 371 605 6,8 ​ CF77.UL.15.25.D 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 63,90 PUR-ROBOT MAT90489447 23G1,0+(2x1,0)C 19,5 268 444 10 ​ CFROBOT9.005 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 551,70 158,35 TPE H* MAT90489445 25G1,5 20,0 371 607 5 ​ CF9.15.25 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 106,30 TPE F MAT90489446 25G1,5 22,0 371 731 5 ​ CF9.UL.15.25 09330242702 19300241442 09330242602 19300241442 414,10 130,35 Obudowa złącza Han 24B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 24B (kontakty żeńskie), z pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489448 25G1,5 21,0 371 743 12,5 ​ CF880.15.25 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 19,75 PVC MAT90489449 25G1,5 19,5 371 592 7,5 ​ CF130.15.25.UL 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 26,20 PVC OIL MAT90489450 25G1,5 21,5 371 645 6,8 ​ CF5.15.25 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 39,20 iguPUR MAT90489451 25G1,5 21,0 371 708 12,5 ​ CF890.15.25 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 40,25 PUR MAT90489452 25G1,5 19,5 371 605 6,8 ​ CF77.UL.15.25.D 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 63,90 PUR-ROBOT MAT90489455 23G1,0+(2x1,0)C 19,5 268 444 10 ​ CFROBOT9.005 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 550,10 158,35 TPE H* MAT90489453 25G1,5 20,0 371 607 5 ​ CF9.15.25 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 106,30 TPE F MAT90489454 25G1,5 22,0 371 731 5 ​ CF9.UL.15.25 09330242702 19300241542 09330242602 19300241542 412,50 130,35 Obudowa złącza Han 24B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 24B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489456 25G1,5 21,0 371 743 12,5 ​ CF880.15.25 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 19,75 PVC MAT90489457 25G1,5 19,5 371 592 7,5 ​ CF130.15.25.UL 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 26,20 PVC OIL MAT90489458 25G1,5 21,5 371 645 6,8 ​ CF5.15.25 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 39,20 iguPUR MAT90489459 25G1,5 21,0 371 708 12,5 ​ CF890.15.25 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 40,25 PUR MAT90489460 25G1,5 19,5 371 605 6,8 ​ CF77.UL.15.25.D 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 63,90 PUR-ROBOT MAT90489463 23G1,0+(2x1,0)C 19,5 268 444 10 ​ CFROBOT9.005 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 536,70 158,35 TPE H* MAT90489461 25G1,5 20,0 371 607 5 ​ CF9.15.25 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 106,30 TPE F MAT90489462 25G1,5 22,0 371 731 5 ​ CF9.UL.15.25 09330242702 19300241422 09330242602 19300241422 399,10 130,35 Obudowa złącza Han 24B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 24B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489464 25G1,5 21,0 371 743 12,5 ​ CF880.15.25 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 19,75 PVC MAT90489465 25G1,5 19,5 371 592 7,5 ​ CF130.15.25.UL 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 26,20 PVC OIL MAT90489466 25G1,5 21,5 371 645 6,8 ​ CF5.15.25 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 39,20 iguPUR MAT90489467 25G1,5 21,0 371 708 12,5 ​ CF890.15.25 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 40,25 PUR MAT90489468 25G1,5 19,5 371 605 6,8 ​ CF77.UL.15.25.D 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 63,90 PUR-ROBOT MAT90489471 23G1,0+(2x1,0)C 19,5 268 444 10 ​ CFROBOT9.005 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 545,30 158,35 TPE H* MAT90489469 25G1,5 20,0 371 607 5 ​ CF9.15.25 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 106,30 TPE F MAT90489470 25G1,5 22,0 371 731 5 ​ CF9.UL.15.25 09330242702 19300241522 09330242602 19300241522 407,70 130,35 Konfekcjonowane przewody sterownicze | HARTINGHan 24B Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej HARTING Han 24B Konfekcjonowane przewody sterownicze, Harting Han 24B, w wymaganej długości HARTING Han 24B 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=