IGUS | przewody chainflex
481 480 Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø Indeks miedziowy Ciężar R min. Przewody chainflex ® Obudowa 1 HARTING Nr art. Wkładka 1 HARTING Nr art. Obudowa 2 HARTING Nr art. Wkładka 2 HARTING Nr art. Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena prze- wodu [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [x d] [PLN] [PLN/m] Obudowa złącza Han 16B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 16B (kontakty żeńskie), z pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489408 18G1,5 17,5 267 530 12,5 CF880.15.18 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 17,10 PVC MAT90489409 18G1,5 17,5 267 466 7,5 CF130.15.18.UL 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 18,25 PVC OIL MAT90489410 18G1,5 19,5 267 478 6,8 CF5.15.18 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 27,45 iguPUR MAT90489411 18G1,5 17,5 267 502 12,5 CF890.15.18 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 28,15 PUR MAT90489412 18G1,5 17,0 267 459 6,8 CF77.UL.15.18.D 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 46,15 PUR-ROBOT MAT90489415 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 467,60 113,45 TPE H* MAT90489413 18G1,5 16,5 268 395 5 CF9.15.18 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 68,70 TPE F MAT90489414 18G1,5 19,0 267 535 5 CF9.UL.15.18 09330162702 19300161442 09330162602 19300161442 329,80 106,75 Obudowa złącza Han 16B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 16B (kontakty żeńskie), z pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489416 18G1,5 17,5 267 530 12,5 CF880.15.18 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 17,10 PVC MAT90489417 18G1,5 17,5 267 466 7,5 CF130.15.18.UL 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 18,25 PVC OIL MAT90489418 18G1,5 19,5 267 478 6,8 CF5.15.18 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 27,45 iguPUR MAT90489419 18G1,5 17,5 267 502 12,5 CF890.15.18 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 28,15 PUR MAT90489420 18G1,5 17,0 267 459 6,8 CF77.UL.15.18.D 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 46,15 PUR-ROBOT MAT90489423 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 460,60 113,45 TPE H* MAT90489421 18G1,5 16,5 268 395 5 CF9.15.18 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 68,70 TPE F MAT90489422 18G1,5 19,0 267 535 5 CF9.UL.15.18 09330162702 19300161542 09330162602 19300161542 322,80 106,75 Obudowa złącza Han 16B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 16B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489424 18G1,5 17,5 267 530 12,5 CF880.15.18 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 17,10 PVC MAT90489425 18G1,5 17,5 267 466 7,5 CF130.15.18.UL 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 18,25 PVC OIL MAT90489426 18G1,5 19,5 267 478 6,8 CF5.15.18 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 27,45 iguPUR MAT90489427 18G1,5 17,5 267 502 12,5 CF890.15.18 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 28,15 PUR MAT90489428 18G1,5 17,0 267 459 6,8 CF77.UL.15.18.D 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 46,15 PUR-ROBOT MAT90489431 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 457,20 113,45 TPE H* MAT90489429 18G1,5 16,5 268 395 5 CF9.15.18 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 68,70 TPE F MAT90489430 18G1,5 19,0 267 535 5 CF9.UL.15.18 09330162702 19300161422 09330162602 19300161422 319,40 106,75 Obudowa złącza Han 16B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 16B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489432 18G1,5 17,5 267 530 12,5 CF880.15.18 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 17,10 PVC MAT90489433 18G1,5 17,5 267 466 7,5 CF130.15.18.UL 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 18,25 PVC OIL MAT90489434 18G1,5 19,5 267 478 6,8 CF5.15.18 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 27,45 iguPUR MAT90489435 18G1,5 17,5 267 502 12,5 CF890.15.18 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 28,15 PUR MAT90489436 18G1,5 17,0 267 459 6,8 CF77.UL.15.18.D 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 46,15 PUR-ROBOT MAT90489439 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 454,00 113,45 TPE H* MAT90489437 18G1,5 16,5 268 395 5 CF9.15.18 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 68,70 TPE F MAT90489438 18G1,5 19,0 267 535 5 CF9.UL.15.18 09330162702 19300161522 09330162602 19300161522 316,20 106,75 Konfekcjonowane przewody sterownicze | HARTINGHan 16B Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej HARTING Han 16B Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/harting Konfekcjonowane przewody sterownicze, Harting Han 16B, w wymaganej długości HARTING Han 16B 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=