IGUS | przewody chainflex
479 478 Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø Indeks miedziowy Ciężar R min. Przewody chainflex ® Obudowa 1 HARTING Nr art. Wkładka 1 HARTING Nr art. Obudowa 2 HARTING Nr art. Wkładka 2 HARTING Nr art. Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena prze- wodu [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [x d] [PLN] [PLN/m] Obudowa złącza Han 10B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 10B (kontakty żeńskie), z pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489376 12G1,5 14,5 178 360 12,5 CF880.15.12 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 9,55 PVC MAT90489377 12G1,5 13,0 178 275 7,5 CF130.15.12.UL 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 13,45 PVC OIL MAT90489378 12G1,5 15,0 179 264 6,8 CF5.15.12 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 20,15 iguPUR MAT90489379 12G1,5 14,5 178 340 12,5 CF890.15.12 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 17,70 PUR MAT90489380 12G1,5 14,0 178 296 6,8 CF77.UL.15.12.D 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 38,05 PUR-ROBOT MAT90489383 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 381,30 113,45 TPE H* MAT90489381 12G1,5 13,5 179 278 5 CF9.15.12 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 56,90 TPE F MAT90489382 12G1,5 16,0 178 372 5 CF9.UL.15.12 09330102702 19300101441 09330102602 19300101441 270,40 80,25 Obudowa złącza Han 10B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 10B (kontakty żeńskie), wz pojedynczą dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489384 12G1,5 14,5 178 360 12,5 CF880.15.12 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 9,55 PVC MAT90489385 12G1,5 13,0 178 275 7,5 CF130.15.12.UL 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 13,45 PVC OIL MAT90489386 12G1,5 15,0 179 264 6,8 CF5.15.12 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 20,15 iguPUR MAT90489387 12G1,5 14,5 178 340 12,5 CF890.15.12 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 17,70 PUR MAT90489388 12G1,5 14,0 178 296 6,8 CF77.UL.15.12.D 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 38,05 PUR-ROBOT MAT90489391 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 372,50 113,45 TPE H* MAT90489389 12G1,5 13,5 179 278 5 CF9.15.12 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 56,90 TPE F MAT90489390 12G1,5 16,0 178 372 5 CF9.UL.15.12 09330102702 19300101541 09330102602 19300101541 261,60 80,25 Obudowa złącza Han 10B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 10B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, proste PVC MAT90489392 12G1,5 14,5 178 360 12,5 CF880.15.12 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 9,55 PVC MAT90489393 12G1,5 13,0 178 275 7,5 CF130.15.12.UL 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 13,45 PVC OIL MAT90489394 12G1,5 15,0 179 264 6,8 CF5.15.12 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 20,15 iguPUR MAT90489395 12G1,5 14,5 178 340 12,5 CF890.15.12 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 17,70 PUR MAT90489396 12G1,5 14,0 178 296 6,8 CF77.UL.15.12.D 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 38,05 PUR-ROBOT MAT90489399 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 359,50 113,45 TPE H* MAT90489397 12G1,5 13,5 179 278 5 CF9.15.12 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 56,90 TPE F MAT90489398 12G1,5 16,0 178 372 5 CF9.UL.15.12 09330102702 19300101421 09330102602 19300101421 248,60 80,25 Obudowa złącza Han 10B (kontakty męskie) do obudowy złącza Han 10B (kontakty żeńskie), z podwójną dźwignią blokującą na obu końcach, kątowe PVC MAT90489400 12G1,5 14,5 178 360 12,5 CF880.15.12 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 9,55 PVC MAT90489401 12G1,5 13,0 178 275 7,5 CF130.15.12.UL 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 13,45 PVC OIL MAT90489402 12G1,5 15,0 179 264 6,8 CF5.15.12 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 20,15 iguPUR MAT90489403 12G1,5 14,5 178 340 12,5 CF890.15.12 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 17,70 PUR MAT90489404 12G1,5 14,0 178 296 6,8 CF77.UL.15.12.D 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 38,05 PUR-ROBOT MAT90489407 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 10 CFROBOT9.004 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 360,10 113,45 TPE H* MAT90489405 12G1,5 13,5 179 278 5 CF9.15.12 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 56,90 TPE F MAT90489406 12G1,5 16,0 178 372 5 CF9.UL.15.12 09330102702 19300101521 09330102602 19300101521 249,20 80,25 Konfekcjonowane przewody sterownicze | HARTINGHan 10B Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej HARTING Han 10B Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/harting Konfekcjonowane przewody sterownicze, Harting Han 10B, w wymaganej długości HARTING Han 10B 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=