IGUS | przewody chainflex

43 42 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF880 PVC 12,5 x d Przewody sterownicze | PVC | chainflex ® CF880 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne +5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka PVC. Skręt żyły Żyły skręcone z optymalnym skokiem. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC. Kolor: Czarny głęboki (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF880 CF880 PVC 12,5 x d Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 11008 i 2464, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01560 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00449 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Bez wpływu oleju, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 15 16 17 +15/+60 12,5 13,5 14,5 +60/+70 15 16 17 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Nie podtrzymujący palenia 5000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=