IGUS | przewody chainflex
473 472 CF.INI CF9 M12 CF.INI CF9 M23 Wszystkie przewody dostępne w Państwa wymaganej długości. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa. igus ® chętnie skonfekcjonuje końcówki wg. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Ilustracja przykładowa. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej MAT90436630 16+3 MAT90436631 16+3 MAT90436628 16+3 MAT90436629 16+3 MAT90478773 8 MAT90478774 8 MAT90478775 8 MAT90478776 12 MAT90478777 12 MAT90478778 12 Przewód łączący M23 Nr art. Ilość styków Ilość żył i przekrój nominalny żył [mm 2 ] Średnica zewnętrzna [mm] Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami [PLN] Przewód [PLN/m] Przewód łączący* Gniazdo/koniec przewodu odcięty (4x4x0,34+3x0,75) 11,0 254,90 17,65 Przewód łączący* Wtyk/koniec przewodu odcięty (4x4x0,34+3x0,75) 11,0 251,55 17,65 Przewód łączący M12 Nr art. Ilość styków Ilość żył i przekrój nominalny żył [mm 2 ] Średnica zewnętrzna [mm] Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami [PLN] Przewód [PLN/m] M12 8-pin gniazdo/ M12 8-pin wtyczka - kodowanie A 8 x 0,25 6,5 316,00 8,20 M12 8-pin gniazdo/ kodowanie A 8 x 0,25 6,5 211,80 8,20 M12 8-pin wtyczka/ kodowanie A 8 x 0,25 6,5 202,55 8,20 M12 12-pin gniazdo/ M12 12-pin wtyczka - kodowanie A 12 x 0,25 8,0 357,25 13,65 M12 12-pin gniazdo/ kodowanie A 12 x 0,25 8,0 230,60 13,65 M12 12-pin wtyczka/ kodowanie A 12 x 0,25 8,0 225,00 13,65 Kabel łącznika M23 Nr art. Ilość styków Ilość żył i przekrój nominalny żył [mm 2 ] Średnica zewnętrzna [mm] Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami [PLN] Przewód [PLN/m] Przewód łączący, kątowy (4x4x0,34+3x0,75) 11,0 434,50 17,65 Przewód łączący, prosty (4x4x0,34+3x0,75) 11,0 383,80 17,65 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFINI Przewody chainflex ® do skrzynki rozdzielczej sensor/aktuator Przewody chainflex ® do skrzynki rozdzielczej sensor/aktuator Przewody do połączenia czujnika/elementu wykonawczego (5 x d) Przewody do połączenia czujnika/elementu wykonawczego (5 x d) Przewód łączący M23: Gniazdo/pin na początku przewodu, koniec przewodu odcięty Przewód łączący M12: Gniazdo na początku przewodu, koniec przewodu z pinem
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=