IGUS | przewody chainflex

471 470 Dane techniczne Budowa Złącze Wtyczka Typ złącza Złącze, M8 x 1 Wtyczka, M8x1 Obudowa uchwytu Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, PP, czarna Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, TPU, czarna Plastikowa, TPU, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) ​ Informacje elektryczne Ilość styków 3-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 60 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP69K, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania M8-BG M8-SG M8-BW Bezpośrednie podłączenie M8 x 1 CF.INI CF98 M8 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena ​ ​ [mm²] ​ [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M8 Bezpośrednie podłączenie, kątowe (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF98.INI-P3-M8-BW-3 MAT90410250 1) 3x0,25 3 3 184,10 CF98.INI-P3-M8-BW-5 MAT90410251 1) 3x0,25 3 5 250,30 CF98.INI-P3-M8-BW-7 MAT90410252 1) 3x0,25 3 7 316,50 CF98.INI-P3-M8-BW-10 MAT90410253 1) 3x0,25 3 10 468,15 CF98.INI-P3-M8-BW-15 MAT90410254 1) 3x0,25 3 15 633,65 Bezpośrednie podłączenie, proste (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF98.INI-P3-M8-BG-3 MAT90410245 1) 3x0,25 3 3 184,10 CF98.INI-P3-M8-BG-5 MAT90410246 1) 3x0,25 3 5 250,30 CF98.INI-P3-M8-BG-7 MAT90410247 1) 3x0,25 3 7 316,50 CF98.INI-P3-M8-BG-10 MAT90410248 1) 3x0,25 3 10 468,15 CF98.INI-P3-M8-BG-15 MAT90410249 1) 3x0,25 3 15 633,65 Przewód łączący M8 Przewód łączący, kątowy (Gniazdo/Wtyk) CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2 MAT90410309 1) 3x0,25 3 2 166,55 CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-5 MAT90410310 1) 3x0,25 3 5 296,70 CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-10 MAT90410311 1) 3x0,25 3 10 510,10 Przewód łączący, prosty (Gniazdo/Wtyk) CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2 MAT90410306 1) 3x0,25 3 2 161,35 CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-5 MAT90410307 1) 3x0,25 3 5 291,50 CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-410 MAT90410308 1) 3x0,25 3 10 504,90 1) Czas dostawy na zapytanie Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Przewód łączący M8Bezpośrednie podłączenie M8 CF.INI CF98 M8 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=