IGUS | przewody chainflex
469 468 Dane techniczne Budowa Złącze Wtyczka Typ złącza Złącze, M12 x 1 Wtyczka, M12x1 Obudowa uchwytu Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, PP, czarna Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, TPU, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 4-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 250 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP69K, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania M12-BG M12-BW M12-SG Bezpośrednie podłączenie M12 x 1 CF.INI CF98 M12 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena [mm²] [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M12 Bezpośrednie podłączenie, kątowe (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF98.INI-P4-M12-BW-3 MAT90410240 1) 4x0,34 4 3 238,30 CF98.INI-P4-M12-BW-5 MAT90410241 1) 4x0,34 4 5 332,25 CF98.INI-P4-M12-BW-7 MAT90410242 1) 4x0,34 4 7 421,00 CF98.INI-P4-M12-BW-10 MAT90410243 1) 4x0,34 4 10 622,75 CF98.INI-P4-M12-BW-15 MAT90410244 1) 4x0,34 4 15 786,35 Bezpośrednie podłączenie, proste (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF98.INI-P4-M12-BG-3 MAT90410235 1) 4x0,34 4 3 236,55 CF98.INI-P4-M12-BG-5 MAT90410236 1) 4x0,34 4 5 327,90 CF98.INI-P4-M12-BG-7 MAT90410237 1) 4x0,34 4 7 419,25 CF98.INI-P4-M12-BG-10 MAT90410238 1) 4x0,34 4 10 621,15 CF98.INI-P4-M12-BG-15 MAT90410239 1) 4x0,34 4 15 784,65 Przewód łączący M12 Przewód łączący, kątowy (Gniazdo/Wtyk) CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2 MAT90410303 1) 4x0,34 4 2 199,70 CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-5 MAT90410304 1) 4x0,34 4 5 374,25 CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-10 MAT90410305 1) 4x0,34 4 10 665,05 Przewód łączący, prosty (Gniazdo/Wtyk) CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2 MAT90410300 1) 4x0,34 4 2 197,85 CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-5 MAT90410301 1) 4x0,34 4 5 372,35 CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-10 MAT90410302 1) 4x0,34 4 10 663,15 1) Czas dostawy na zapytanie Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. CF.INI CF98 M12 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=