IGUS | przewody chainflex

467 466 Dane techniczne Budowa Złącze Typ złącza Złącze, M12 x 1 Obudowa uchwytu Plastikowa, PP, czarna Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PP, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 5-biegunowy (4-bieg. + PE) Obciążalność prądowa 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 60 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP69K, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania M12-BG M12-BW M12-SG Bezpośrednie podłączenie 360° ekranowany, M12 x 1 CF.INI CF10 M12 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena ​ ​ [mm²] ​ [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M12 Bezpośrednie podłączenie 360° ekranowany, kątowe (Gniazdo/ koniec przewodu odcięty) CF10.INI-P5-C-M12-BW-3 MAT90424077 (5x0,34)C 5 3 144,55 CF10.INI-P5-C-M12-BW-5 MAT90424078 (5x0,34)C 5 5 169,05 CF10.INI-P5-C-M12-BW-7 MAT90424079 (5x0,34)C 5 7 193,50 CF10.INI-P5-C-M12-BW-10 MAT90424080 (5x0,34)C 5 10 240,90 CF10.INI-P5-C-M12-BW-15 MAT90424081 (5x0,34)C 5 15 302,10 Bezpośrednie podłączenie 360° ekranowany, proste (Gniazdo/ koniec przewodu odcięty) CF10.INI-P5-C-M12-BG-3 MAT90424072 (5x0,34)C 5 3 121,90 CF10.INI-P5-C-M12-BG-5 MAT90424073 (5x0,34)C 5 5 146,40 CF10.INI-P5-C-M12-BG-7 MAT90424074 (5x0,34)C 5 7 170,90 CF10.INI-P5-C-M12-BG-10 MAT90424075 (5x0,34)C 5 10 220,10 CF10.INI-P5-C-M12-BG-15 MAT90424076 (5x0,34)C 5 15 281,35 Przewód łączący M12 Przewód łączący 360° ekranowany, kątowy (Gniazdo/Wtyk) CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-2 MAT90424085 1) (5x0,34)C 5 2 209,50 CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-5 MAT90424086 1) (5x0,34)C 5 5 252,35 CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-10 MAT90424087 1) (5x0,34)C 5 10 323,70 Przewód łączący 360° ekranowany, prosty (Gniazdo/Wtyk) CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-2 MAT90424082 1) (5x0,34)C 5 2 186,40 CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-5 MAT90424083 1) (5x0,34)C 5 5 229,25 CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-10 MAT90424084 1) (5x0,34)C 5 10 300,60 1) Czas dostawy na zapytanie Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. ​ CF.INI CF10 M12 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=