IGUS | przewody chainflex

465 464 Dane techniczne Budowa Złącze Typ złącza Złącze, M8 x 1 Obudowa uchwytu Plastikowa, TPU, przezroczysta Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PA6GF, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 3-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 30 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 Wyświetlacz napięcia roboczego LED zielony Wyświetlacz przełączania stanu LED żółty/żółty Rodzaj sygnału wyjściowego pnp Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP66, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania M8-BWL GN YE BN WH BK BU 1 + 4 2 3 – YE Bezpośrednie podłączenie z LED M8 x 1 CF.INI CF9 M8 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena ​ ​ [mm²] ​ [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M8 Bezpośrednie podłączenie z LED, kątowe (Gniazdo z LED/ koniec przewodu odcięty) CF.INI-P3-M8-BWL2-3 MAT9043720 3x0,25 3 3 61,05 CF.INI-P3-M8-BWL2-5 MAT9043721 3x0,25 3 5 71,05 CF.INI-P3-M8-BWL2-7 MAT9043722 3x0,25 3 7 81,05 CF.INI-P3-M8-BWL2-10 MAT9043723 3x0,25 3 10 104,80 CF.INI-P3-M8-BWL2-15 MAT90410196 3x0,25 3 15 128,10 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. ​ CF.INI CF9 M8 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=