IGUS | przewody chainflex
463 462 Dane techniczne Budowa Złącze Wtyczka Typ złącza Złącze, M8 x 1 Wtyczka, M8 x 1 Obudowa uchwytu Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, PP, czarna Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, PP, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 3-biegunowy 4-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 60 V 30 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 3/2 Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP69K, w stanie ześrubowanym IP69K, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania maks. 100 cykli podłączania M8-BG M8-BW M8-SG Bezpośrednie podłączenie M8 x 1 CF.INI CF9 M8 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena [mm²] [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M8 Bezpośrednie podłączenie, kątowe (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF.INI-P3-M8-BW-3 MAT9043724 3x0,25 3 3 52,20 CF.INI-P3-M8-BW-5 MAT9043725 3x0,25 3 5 60,00 CF.INI-P3-M8-BW-7 MAT9043726 3x0,25 3 7 68,30 CF.INI-P3-M8-BW-10 MAT9043727 3x0,25 3 10 93,60 CF.INI-P3-M8-BW-15 MAT9049419 3x0,25 3 15 119,45 CF.INI-P4-M8-BW-3 MAT9043732 4x0,34 4 3 55,55 CF.INI-P4-M8-BW-5 MAT9043733 4x0,34 4 5 64,35 CF.INI-P4-M8-BW-7 MAT9043734 4x0,34 4 7 72,40 CF.INI-P4-M8-BW-10 MAT9043735 4x0,34 4 10 98,00 CF.INI-P4-M8-BW-15 MAT9049467 4x0,34 4 15 127,05 Bezpośrednie podłączenie, proste (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF.INI-P3-M8-BG-3 MAT9043716 3x0,25 3 3 51,50 CF.INI-P3-M8-BG-5 MAT9043717 3x0,25 3 5 59,60 CF.INI-P3-M8-BG-7 MAT9043718 3x0,25 3 7 67,55 CF.INI-P3-M8-BG-10 MAT9043719 3x0,25 3 10 92,95 CF.INI-P3-M8-BG-15 MAT9049416 3x0,25 3 15 118,55 CF.INI-P4-M8-BG-3 MAT9043728 4x0,34 4 3 55,00 CF.INI-P4-M8-BG-5 MAT9043729 4x0,34 4 5 63,75 CF.INI-P4-M8-BG-7 MAT9043730 4x0,34 4 7 71,85 CF.INI-P4-M8-BG-10 MAT9043731 4x0,34 4 10 97,55 CF.INI-P4-M8-BG-15 MAT9049466 4x0,34 4 15 126,70 Przewód łączący M8 Przewód łączący, kątowy (Gniazdo/Wtyk) CF.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2 MAT90410330 1) 3x0,25 3 2 94,40 CF.INI-P3-M8-BW/M8-SG-5 MAT90410331 1) 3x0,25 3 5 109,60 CF.INI-P3-M8-BW/M8-SG-10 MAT90410332 1) 3x0,25 3 10 134,90 CF.INI-P4-M8-BW/M8-SG-2 MAT90410336 1) 4x0,34 4 2 105,10 CF.INI-P4-M8-BW/M8-SG-5 MAT90410337 1) 4x0,34 4 5 125,50 CF.INI-P4-M8-BW/M8-SG-10 MAT90410338 1) 4x0,34 4 10 159,45 Przewód łączący, prosty (Gniazdo/Wtyk) CF.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2 MAT90410324 1) 3x0,25 3 2 89,75 CF.INI-P3-M8-BG/M8-SG-5 MAT90410325 1) 3x0,25 3 5 104,95 CF.INI-P3-M8-BG/M8-SG-10 MAT90410326 1) 3x0,25 3 10 130,25 CF.INI-P4-M8-BG/M8-SG-2 MAT90410333 1) 4x0,34 4 2 98,85 CF.INI-P4-M8-BG/M8-SG-5 MAT90410334 1) 4x0,34 4 5 119,25 CF.INI-P4-M8-BG/M8-SG-10 MAT90410335 1) 4x0,34 4 10 153,20 1) Czas dostawy na zapytanie Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. CF.INI CF9 M8 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=