IGUS | przewody chainflex

461 460 Dane techniczne Budowa Złącze Typ złącza Złącze, M12 x 1 Obudowa uchwytu Plastikowa, TPU, przezroczysta Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PA6GF, przezroczysta Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 4-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 30 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 Wyświetlacz napięcia roboczego LED zielony Wyświetlacz przełączania stanu LED żółty/żółty Rodzaj sygnału wyjściowego pnp Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP66, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania M12-BGL GN YE BN BK WH BU 1 + 4 2 3 – M12-BWL GN YE BN WH BK BU 1 + 4 2 3 – YE Bezpośrednie podłączenie z LED M12 x 1 CF.INI CF9 M12 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena ​ ​ [mm²] ​ [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M12 Bezpośrednie podłączenie z LED, kątowe (Gniazdo z LED/ koniec przewodu odcięty) CF.INI-P4-M12-BWL3-3 MAT9043712 4x0,34 4 3 85,40 CF.INI-P4-M12-BWL3-5 MAT9043713 4x0,34 4 5 98,20 CF.INI-P4-M12-BWL3-7 MAT9043714 4x0,34 4 7 111,00 CF.INI-P4-M12-BWL3-10 MAT9043715 4x0,34 4 10 139,45 CF.INI-P4-M12-BWL3-15 MAT90410088 4x0,34 4 15 180,35 Bezpośrednie podłączenie z LED, proste (Gniazdo z LED/ koniec przewodu odcięty) CF.INI-P4-M12-BGL2-3 MAT9043708 4x0,34 4 3 73,75 CF.INI-P4-M12-BGL2-5 MAT9043709 4x0,34 4 5 85,55 CF.INI-P4-M12-BGL2-7 MAT9043710 4x0,34 4 7 98,05 CF.INI-P4-M12-BGL2-10 MAT9043711 4x0,34 4 10 134,75 CF.INI-P4-M12-BGL2-15 MAT90410087 4x0,34 4 15 179,80 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. ​ CF.INI CF9 M12 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFINI Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=