IGUS | przewody chainflex
459 458 Dane techniczne Budowa Złącze Wtyczka Typ złącza Złącze, M12 x 1 Wtyczka, M12 x 1 Obudowa uchwytu Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, PP, czarna Nakrętka/Śruba łącząca Metal, CuZn, niklowane Metal, CuZn, niklowane Obudowa styku Plastikowa, PP, czarna Plastikowa, TPU, czarna Kontakty Metal, CuZn, powlekane złotem Metal, CuZn, powlekane złotem Uszczelka Plastikowa, FPM (Viton) Informacje elektryczne Ilość styków 5-biegunowy 4-biegunowy Obciążalność prądowa 4 A 4 A Nominalne napięcie uzwojenia 60 V 250 V Odporność izolacji ≥ 10 9 Ω ≥ 10 9 Ω Rezystancja styku ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ Stopień zabrudzenia 3/2 3/2 Temperatura otoczenia złączka – wtyczka -35 °C do +105 °C -35 °C do +105 °C Klasa szczelności IP69K, w stanie ześrubowanym IP69K, w stanie ześrubowanym Żywotność mechaniczna maks. 100 cykli podłączania maks. 100 cykli podłączania M12-BG M12-BW M12-SG Konfekcjonowane przewody czujnik/element wykonawczy Bezpośrednie podłączenie M12 x 1 CF.INI CF9 M12 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Typ Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ilość styków Długość przewodu Cena [mm²] [m] [PLN/Sztuka] Bezpośrednie podłączenie M12 Bezpośrednie podłączenie, kątowe (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF.INI-P4-M12-BW-3 MAT9043704 4x0,34 4 3 62,35 CF.INI-P4-M12-BW-5 MAT9043705 4x0,34 4 5 75,25 CF.INI-P4-M12-BW-7 MAT9043706 4x0,34 4 7 88,10 CF.INI-P4-M12-BW-10 MAT9043707 4x0,34 4 10 116,25 CF.INI-P4-M12-BW-15 MAT9049430 4x0,34 4 15 149,55 CF.INI-P5-M12-BW-3 MAT9043742 5x0,34 5 3 63,65 CF.INI-P5-M12-BW-5 MAT9043743 5x0,34 5 5 79,20 CF.INI-P5-M12-BW-7 MAT9043744 5x0,34 5 7 94,70 CF.INI-P5-M12-BW-10 MAT9043745 5x0,34 5 10 131,80 CF.INI-P5-M12-BW-15 MAT90410078 5x0,34 5 15 181,40 Bezpośrednie podłączenie, proste (Gniazdo/koniec przewodu odcięty) CF.INI-P4-M12-BG-3 MAT9043700 4x0,34 4 3 62,00 CF.INI-P4-M12-BG-5 MAT9043701 4x0,34 4 5 74,80 CF.INI-P4-M12-BG-7 MAT9043702 4x0,34 4 7 87,60 CF.INI-P4-M12-BG-10 MAT9043703 4x0,34 4 10 114,60 CF.INI-P4-M12-BG-15 MAT9049426 4x0,34 4 15 147,55 CF.INI-P5-M12-BG-3 MAT9043737 5x0,34 5 3 63,40 CF.INI-P5-M12-BG-5 MAT9043738 5x0,34 5 5 78,85 CF.INI-P5-M12-BG-7 MAT9043739 5x0,34 5 7 94,30 CF.INI-P5-M12-BG-10 MAT9043740 5x0,34 5 10 131,25 CF.INI-P5-M12-BG-15 MAT90410077 5x0,34 5 15 180,75 Przewód łączący M12 Przewód łączący, kątowy (Gniazdo/Wtyk) CF.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2 MAT90410315 1) 4x0,34 4 2 96,95 CF.INI-P4-M12-BW/M12-SG-5 MAT90410316 1) 4x0,34 4 5 117,35 CF.INI-P4-M12-BW/M12-SG-10 MAT90410317 1) 4x0,34 4 10 151,30 CF.INI-P5-M12-BW/M12-SG-2 MAT90410342 1) 5x0,34 5 2 102,90 CF.INI-P5-M12-BW/M12-SG-5 MAT90410343 1) 5x0,34 5 5 123,30 CF.INI-P5-M12-BW/M12-SG-10 MAT90410344 1) 5x0,34 5 10 157,25 Przewód łączący, prosty (Gniazdo/Wtyk) CF.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2 MAT90410312 1) 4x0,34 4 2 95,10 CF.INI-P4-M12-BG/M12-SG-5 MAT90410313 1) 4x0,34 4 5 115,50 CF.INI-P4-M12-BG/M12-SG-10 MAT90410314 1) 4x0,34 4 10 149,45 CF.INI-P5-M12-BG/M12-SG-2 MAT90410339 1) 5x0,34 5 2 101,05 CF.INI-P5-M12-BG/M12-SG-5 MAT90410340 1) 5x0,34 5 5 121,45 CF.INI-P5-M12-BG/M12-SG-10 MAT90410341 1) 5x0,34 5 10 155,35 1) Czas dostawy na zapytanie Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. CF.INI CF9 M12 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFINI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=