IGUS | przewody chainflex

457 CF.INI Czujniki Typ przewodu Płaszcz Strona Przewód czujnika/CF9 – CF.INI (Promień gięcia min. 5 x d) Bezpośrednie podłączenie M12 x 1, prosty/kątowy TPE 459 Przewód łączący M12 x 1, prosty/kątowy TPE 459 Bezpośrednie podłączenie M12 x 1, prosty/kątowy, LED TPE 461 Bezpośrednie podłączenie M8 x 1, prosty/kątowy TPE 463 Przewód łączący M8 x 1, prosty/kątowy TPE 463 Bezpośrednie podłączenie M8 x 1, kątowy, LED TPE 465 Przewód czujnika CF10 – CF.INI (Promień gięcia min. 5 x d) 360º ekranowany Bezpośrednie podłączenie M12 x 1, prosty/kątowy TPE 467 Przewód łączący M12 x 1, prosty/kątowy TPE 467 Przewód czujnika CF98 – CF.INI (Promień gięcia min. 4 x d) Bezpośrednie podłączenie M12 x 1, prosty/kątowy TPE 469 Przewód łączący M12 x 1, prosty/kątowy TPE 469 Bezpośrednie podłączenie M8 x 1, prosty/kątowy TPE 471 Przewód łączący M8 x 1, prosty/kątowy TPE 471 chainflex ® – przewody do czujnika/elementu wykonawczego Bezpośrednie podłączenie M23, prosty TPE 472 Przewód łączący M23, prosty/kątowy TPE 472 Bezpośrednie podłączenie M12, prosty TPE 473 chainflex ® readycable ®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=