IGUS | przewody chainflex

441 440 BUS9041204 BUS9041201 BUS9041211 BUS9041206 BUS9041205 BUS9041202 BUS9041213 BUS9041207 BUS9041254 BUS9041259 BUS9041262 BUS9041255 BUS9041203 BUS9041266 BUS9041264 BUS9041265 BUS9041214 BUS9041210 BUS9041212 BUS9041209 BUS9041208 BUS9041253 BUS9041256 BUS9041261 BUS9041260 BUS9041263 BUS9041252 BUS9041257 BUS9041258 BUS9041251 Zakres produktu Nr art. Konfekcjonowany z kombinacją wtyczek Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna Min. promień gięcia Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm 2 ] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] 1 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 263,40 25,95 1 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 264,30 25,95 1 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,60 25,95 1 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,80 25,95 1 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 194,25 25,95 2 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 245,10 25,95 2 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 316,25 25,95 2 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,80 25,95 2 7 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 25,95 2 8 (2x0,25)C 8,0 12,5 368,55 25,95 2 9 (2x0,25)C 8,0 12,5 398,55 25,95 2 10 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 25,95 2 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 194,25 25,95 3 4 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,50 25,95 3 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 25,95 4 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 25,95 5 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 258,90 25,95 5 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 258,10 25,95 5 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,55 25,95 6 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 257,30 25,95 6 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 190,75 25,95 7 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,80 25,95 7 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 305,70 25,95 8 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,40 25,95 9 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 538,50 25,95 9 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 348,20 25,95 10 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,80 25,95 10 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 372,20 25,95 11 IN 13/OUT 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 418,55 25,95 12 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 560,95 25,95 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej TPE strona 174 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Konfekcjonowane przewody Profibus, TPE, w wymaganej długości Sieć Profibus TPE Sieć Profibus TPE Konfekcjonowane przewody Profibus | ​TPE Wtyczka 1 Wtyczka 2 Wtyczka 3 Wtyczka 4 Wtyczka 5 M12, 5-pinowe gniazdo, proste M12, 5-pinowa wtyczka, proste M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe Wtyczka 6 Wtyczka 7* Wtyczka 8* Wtyczka 9* Wtyczka 10* M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa SUB-D, 9-pinowa wtyczka, proste SUB-D, 9-pinowa wtyczka, złączka końcowa, 90° SUB-D, 9 pinowa wtyczka, 45°, IP67 SUB-D, 9 pinowa wtyczka, złączka końcowa, 45° Wtyczka 11* Wtyczka 12* Wtyczka 13 SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 45° SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 90° koniec przewodu odcięty Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/profibus 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=