IGUS | przewody chainflex

439 438 BUS9041104 BUS9041101 BUS9041111 BUS9041106 BUS9041105 BUS9041102 BUS9041113 BUS9041107 BUS9041154 BUS9041159 BUS9041162 BUS9041155 BUS9041103 BUS9041166 BUS9041164 BUS9041165 BUS9041114 BUS9041110 BUS9041112 BUS9041109 BUS9041108 BUS9041153 BUS9041156 BUS9041161 BUS9041160 BUS9041163 BUS9041152 BUS9041157 BUS9041158 BUS9041151 Zakres produktu Nr art. Konfekcjonowany z kombinacją wtyczek Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna Min. promień gięcia Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm 2 ] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] 1 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 263,90 15,35 1 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 263,90 15,35 1 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,20 15,35 1 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,40 15,35 1 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 193,85 15,35 2 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 245,60 15,35 2 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 315,85 15,35 2 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,40 15,35 2 7 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 15,35 2 8 (2x0,25)C 8,0 12,5 368,55 15,35 2 9 (2x0,25)C 8,0 12,5 398,55 15,35 2 10 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 15,35 2 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 193,85 15,35 3 4 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,50 15,35 3 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 15,35 4 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 15,35 5 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 258,50 15,35 5 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 257,70 15,35 5 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,15 15,35 6 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 256,90 15,35 6 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 190,35 15,35 7 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,00 15,35 7 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 305,70 15,35 8 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,00 15,35 9 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 538,50 15,35 9 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 348,20 15,35 10 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,00 15,35 10 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 307,10 15,35 11 IN 13/OUT 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 418,55 15,35 12 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 560,15 15,35 Konfekcjonowane przewody Profibus | ​PUR Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej PUR strona 170 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Konfekcjonowane przewody Profibus, PUR, w wymaganej długości Sieć Profibus PUR Sieć Profibus PUR Wtyczka 1 Wtyczka 2 Wtyczka 3 Wtyczka 4 Wtyczka 5 M12, 5-pinowe gniazdo, proste M12, 5-pinowa wtyczka, proste M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe Wtyczka 6 Wtyczka 7* Wtyczka 8* Wtyczka 9* Wtyczka 10* M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa SUB-D, 9-pinowa wtyczka, proste SUB-D, 9-pinowa wtyczka, złączka końcowa, 90° SUB-D, 9 pinowa wtyczka, 45°, IP67 SUB-D, 9 pinowa wtyczka, złączka końcowa, 45° Wtyczka 11* Wtyczka 12* Wtyczka 13 SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 45° SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 90° koniec przewodu odcięty Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/profibus 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=