IGUS | przewody chainflex
437 436 BUS9041004 BUS9041001 BUS9041011 BUS9041006 BUS9041005 BUS9041002 BUS9041013 BUS9041007 BUS9041054 BUS9041059 BUS9041062 BUS9041055 BUS9041003 BUS9041066 BUS9041064 BUS9041065 BUS9041014 BUS9041010 BUS9041012 BUS9041009 BUS9041008 BUS9041053 BUS9041056 BUS9041061 BUS9041060 BUS9041063 BUS9041052 BUS9041057 BUS9041058 BUS9041051 Zakres produktu Nr art. Konfekcjonowany z kombinacją wtyczek Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna Min. promień gięcia Cena podstawowa: Konfekcja z wtyczkami Cena przewodu [mm 2 ] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] 1 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 263,40 11,00 1 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 264,30 11,00 1 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,60 11,00 1 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,80 11,00 1 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 194,25 11,00 2 2 (2x0,25)C 8,0 12,5 245,10 11,00 2 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 252,45 11,00 2 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 260,80 11,00 2 7 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 11,00 2 8 (2x0,25)C 8,0 12,5 368,55 11,00 2 9 (2x0,25)C 8,0 12,5 398,55 11,00 2 10 (2x0,25)C 8,0 12,5 356,05 11,00 2 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 194,25 11,00 3 4 (2x0,25)C 8,0 12,5 261,50 11,00 3 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 11,00 4 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,95 11,00 5 5 (2x0,25)C 8,0 12,5 258,90 11,00 5 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 258,10 11,00 5 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 191,55 11,00 6 6 (2x0,25)C 8,0 12,5 257,30 11,00 6 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 190,75 11,00 7 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,80 11,00 7 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 305,70 11,00 8 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,40 11,00 9 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 538,50 11,00 9 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 348,20 11,00 10 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 496,80 11,00 10 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 372,20 11,00 11 IN 13/OUT 13 (2x0,25)C 8,0 12,5 418,55 11,00 12 IN 2/OUT 1 (2x0,25)C 8,0 12,5 673,50 11,00 Sieć Profibus PVC Sieć Profibus PVC Wtyczka 1 Wtyczka 2 Wtyczka 3 Wtyczka 4 Wtyczka 5 M12, 5-pinowe gniazdo, proste M12, 5-pinowa wtyczka, proste M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe M12, 5-pinowe gniazdo, kątowe Wtyczka 6 Wtyczka 7* Wtyczka 8* Wtyczka 9* Wtyczka 10* M12, 5-pinowa wtyczka, kątowa SUB-D, 9-pinowa wtyczka, proste SUB-D, 9-pinowa wtyczka, złączka końcowa, 90° SUB-D, 9 pinowa wtyczka, 45°, IP67 SUB-D, 9 pinowa wtyczka, złączka końcowa, 45° Wtyczka 11* Wtyczka 12* Wtyczka 13 SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 45° SUB-D, 9-pinowe gniazdo/wtyczka, przelotowa, kąt 90° koniec przewodu odcięty Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Konfekcjonowane przewody Profibus | PVC * Techniczne informacje o jakości przewodu: Konfekcjonowane przewody Profibus, PVC, w wymaganej długości PVC strona 162 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/profibus 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=