IGUS | przewody chainflex
421 420 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Konfekcjonowane przewody Ethernet | CAT5 Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena prze- wodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] Wtyczka Harting CAT5 PVC odp. na olej CAT9311001 (4x0,25)C 6,5 12,5 250,45 16,00 PUR CAT9411001 (4x0,25)C 6,5 12,5 250,45 17,80 TPE CAT9511001 (4x0,25)C 7,0 10 250,45 29,00 Wtyczka Harting CAT5 PVC odp. na olej CAT9311002 (4x0,25)C 6,5 12,5 405,35 16,00 PUR CAT9411002 (4x0,25)C 6,5 12,5 405,35 17,80 TPE CAT9511002 (4x0,25)C 7,0 10 405,35 29,00 Sieć CAT5 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia PVC odp. na olej PUR TPE strona 162 strona 170 strona 174 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Konfekcjonowane przewody Ethernet, CAT5, w wymaganej długości * W zależności od tego co nastąpi pierwsze. Do 5 milionów podwójnych cykli gięć gwarantowane dla wyjątkowo ekonomicznych przewodów chainflex ® M. Liczba cykli zgięć wynika z rodzaju montażu i jakości przewodu. Właściwości te są określone w aktualnym katalogu, kartach danych i kalkulatorze żywotności dostępnych na stronie www.igus.pl/chainflexlife. ** Czas dostawy oznacza czas potrzebny na wysyłkę towaru. chainflex ® CFBUS.PUR.049 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PVC.049 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.045 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PUR.045 Strona 172 chainflex ® CFROBOT8.045 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.049 Strona 374 chainflex ® CFBUS.LB.045 Strona 182 chainflex ® CFBUS.LB.049 Strona 182 chainflex ® CFBUS.045 Strona 176 chainflex ® CFBUS.049 Strona 176 CAT7 10 GBit 600 MHz CAT6 A 10 GBit 500 MHz CAT6 1 GBit 250 MHz CAT5e 1 GBit 100 MHz Profinet 100 MBit 100 MHz CAT5 100 MBit 100 MHz chainflex ® CFBUS.LB.040 Strona 182 chainflex ® CFBUS.052 Strona 176 Wydajność mechaniczna Wydajność elektryczna chainflex ® CFBUS.PUR.052 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PVC.052 Strona 164 chainflex ® CF888.045 Strona 160 chainflex ® CFBUS.PVC.040 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.050 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.060 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PUR.040 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PUR.050 Strona 172 chainflex ® CF898.045 Strona 168 chainflex ® CFBUS.060 Strona 176 chainflex ® CFBUS.040 Strona 176 chainflex ® CFBUS.050 Strona 176 chainflex ® CF888.060 Strona 160 PVC 15 x d PVC odporny na olej 12,5 x d iguPUR 15 x d PUR 12,5 x d TPE UL 10 x d TPE Hal. 7,5 x d Skrętne ± 180°/m Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Do pojazdów szynowych chainflex ® CF898.060 Strona 168 chainflex ® CFSPECIAL. 182.045 Strona 390 chainflex ® CFROBOT8.060 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.052 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.050 Strona 374 chainflex ® CFBUS.PUR.060 Strona 172 chainflex ® CFSPECIAL. 484.049 Strona 394 chainflex ® CFBUS.LB.060 Strona 182 Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość chainflex ® CFSPECIAL. 182.060 Strona 390 Nowość Niezwykle elastyczne przewody chainflex ® 1354 przewody chainflex ® dostępne z magazynu Przetestowane i w siedmiu różnych materiałach płaszcza Bez kosztów cięcia, od 1 m Gwarancja na 36miesięcy lub do 10mln podwójnych cykli zgięć* Dopuszczenia i certyfikaty Konfekcjonowane przewody readycable ® Nowość: Ponad 400 przewodów Ethernet ze złączami W siedmiu różnych materiałach płaszcza Gwarancja na 36miesięcy lub do 10mln podwójnych cykli zgięć* Dostawa od 24h** O potrzebnej długości, z dokładnością co do centymetra Konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe readychain ® Gotowe do podłączenia i dostosowane do indywidualnych potrzeb Od podstawowych rozwiązań do skomplikowanych systemów Opcjonalnie ze stojakiem montażowym Od 1 sztuki po produkcję seryjną Usługa montażowa przeprowadzana przez ekspertów Konfekcjonowane przewody Ethernet | Przegląd Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/ethernet Sieć Ethernet Przegląd
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=