IGUS | przewody chainflex
415 414 Konfekcjonowane przewody koncentryczne | CFKoax Kamera CFKoax Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] Wtyczka/Gniazdo BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423400 CFKoax1.01 1xHF75-0,3/1,6 4,5 10 155,55 15,90 Wtyczka/Wtyczka BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423401 CFKoax1.01 1xHF75-0,3/1,6 4,5 10 146,55 15,90 Gniazdo/Gniazdo BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423402 CFKoax1.01 1xHF75-0,3/1,6 4,5 10 164,55 15,90 Wtyczka BNC/koniec przewodu odcięty Jednostronnie konfekcjonowane MAT90423403 CFKoax1.01 1xHF75-0,3/1,6 4,5 10 100,50 15,90 Gniazdo BNC/koniec przewodu odcięty Jednostronnie konfekcjonowane MAT90423404 CFKoax1.01 1xHF75-0,3/1,6 4,5 10 109,50 15,90 Wtyczka/Gniazdo BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423405 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 449,05 80,35 Wtyczka/Wtyczka BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423406 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 404,05 80,35 Gniazdo/Gniazdo BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90423407 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 494,05 80,35 Wtyczka BNC/koniec przewodu odcięty Jednostronnie konfekcjonowane MAT90423408 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 231,60 80,35 Gniazdo BNC/koniec przewodu odcięty Jednostronnie konfekcjonowane MAT90423409 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 276,60 80,35 TPE strona 146 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/vision Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Konfekcjonowane przewody koncentryczne, CFKoax 75 Ω, w wymaganej długości Kamera CFKoax Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena przewodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] Pin SUB-D/Pin SUB-D Obustronnie konfekcjonowane MAT90455658 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 296,35 80,35 Pin SUB-D/Gniazdo SUB-D Obustronnie konfekcjonowane MAT90455659 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 296,35 80,35 Pin SUB-D/Wtyczka BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90455660 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 371,35 80,35 Gniazdo SUB-D/Wtyczka BNC Obustronnie konfekcjonowane MAT90455661 CFKoax1.05 5xHF75-0,3/1,6 10,0 10 371,35 80,35 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Konfekcjonowane przewody koncentryczne, CFKoax 75 Ω, w wymaganej długości Maksymalna długość transmisji: 50 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=