IGUS | przewody chainflex

411 410 Konfekcjonowane przewody BUS’owe | USB 3.0 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Kamera USB 3.0 Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/vision PVC OIL PUR strona 162 strona 170 USB 3.0 Typ A USB 3.0 Typ micro-B * Techniczne informacje o jakości przewodu: Materiał płaszcza Nr art. Długosc przewodu Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena przewodu ​ ​ [m] [mm²] [mm] [x d] [PLN/Sztuka] USB 3.0 Typ A/koniec kabla odcięty Jednostronnie konfekcjonowane PVC OIL USB9640200 3 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 347,00 PVC OIL USB9640201 5 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 435,40 PVC OIL USB9640202 7 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 523,80 PUR USB9540200 3 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 377,60 PUR USB9540201 5 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 486,40 PUR USB9540202 7 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 595,20 USB 3.0 Typ A/USB 3.0 micro-B Obustronnie konfekcjonowane PVC OIL USB9640203 2,5 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 475,80 PUR USB9540203 2,5 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 12,5 532,15 Konfekcjonowane przewody BUS’owe, USB 3.0, w stałych długościach ​ Maksymalna długość transmisji: 10 m Konfekcjonowane przewody BUS’owe, GigE, w wymaganej długości Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Konfekcjonowane przewody BUS’owe | GigE PUR-ROBOT TPE strona 374 strona 174 RJ45 Metal, 8-pinowe RJ45 Polimer, 8-pinowe, ze śrubami radełkowanymi Kamera GigE 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia * Techniczne informacje o jakości przewodu: Materiał płaszcza Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena przewodu ​ ​ [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] RJ45 Metal/RJ45 Metal Obustronnie konfekcjonowane PUR-ROBOT GIG9045001 4x(2x0,14)C 9,5 10 307,25 101,70 TPE GIG9040001 (4x(2x0,15))C 8,5 10 307,25 42,50 RJ45 Metal/RJ45 Polimer Obustronnie konfekcjonowane PUR-ROBOT GIG9045002 4x(2x0,14)C 9,5 10 224,95 101,70 TPE GIG9040002 (4x(2x0,15))C 8,5 10 224,95 42,50 Maksymalna długość transmisji: 50 m

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=