IGUS | przewody chainflex

409 408 Konfekcjonowane przewody BUS’owe | USB 2.0 Kamera USB 2.0 Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena prze- wodu ​ ​ [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] USB Typ A/koniec kabla odcięty Jednostronnie konfekcjonowane USB9040001 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 70,45 82,10 USB9040201 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 70,45 85,65 USB Typ A/A Obustronnie konfekcjonowane USB9040010 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 105,75 82,10 USB9040210 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 105,75 85,65 USB Typ B/koniec kabla odcięty Jednostronnie konfekcjonowane USB9040020 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 70,45 82,10 USB9040220 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 70,45 85,65 USB Typ B/B Obustronnie konfekcjonowane USB9040030 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 105,75 82,10 USB9040230 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 105,75 85,65 USB Typ A/B Obustronnie konfekcjonowane USB9040040 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 105,75 82,10 USB9040240 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 105,75 85,65 USB Typ A/A (gniazdo) Obustronnie konfekcjonowane USB9040060 CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 12,5 125,90 82,10 USB9040260 1) CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 12,5 125,90 85,65 1) CFBUS.066 jest dostarczany z folią termokurczliwą na zamknięciu złącza USB. TPE strona 174 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/vision Konfekcjonowane przewody BUS’owe, USB 2.0, w wymaganej długości Kamera USB 2.0 USB 2.0 Typ A USB 2.0 Typ B USB 2.0 Typ A (gniazdo) 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Maksymalna długość transmisji: 5 m

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=