IGUS | przewody chainflex
407 406 Konfekcjonowane przewody BUS’owe | FireWire Kamera FireWire Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena prze- wodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] Gniazdo A/Gniazdo A Obustronnie konfekcjonowane MAT9048160 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 418,45 179,10 Gniazdo A/Pin A Obustronnie konfekcjonowane MAT9048621 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 389,90 179,10 Gniazdo A/Gniazdo B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048623 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 445,05 179,10 Gniazdo A/Pin B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048625 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 418,45 179,10 Pin B/Pin B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048627 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 413,45 179,10 Pin A/Pin A Obustronnie konfekcjonowane MAT9048620 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 361,35 179,10 Pin A/Gniazdo B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048622 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 416,50 179,10 TPE strona 174 * Techniczne informacje o jakości przewodu: Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/vision Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Konfekcjonowane przewody BUS’owe, FireWire, w wymaganej długości Kamera FireWire Nr art. Przewody chainflex ® Ilość żył i przekrój nominalny żył Ø R min. Cena podsta- wowa: Konfek- cja z wtyczkami Cena prze- wodu [mm²] [mm] [x d] [PLN] [PLN/m] Pin A/Pin B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048624 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 387,95 179,10 Gniazdo B/Gniazdo B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048626 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 470,55 179,10 Gniazdo B/Pin B Obustronnie konfekcjonowane MAT9048628 CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 12,5 442,00 179,10 Gniazdo A (Obudowa gniazdka), z blokadą Pin A (Obudowa wtyczki), z blokadą Gniazdo B (złącze zalewane), bez blokady Pin B (złącze zalewane), bez blokady 36 miesięcy gwarancji ... 1 354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody ze złączami Konfekcjonowane przewody BUS’owe, FireWire, w wymaganej długości Maksymalna długość transmisji: 10 m Maksymalna długość transmisji: 10 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=