IGUS | przewody chainflex
403 * e-prowadnik igus ® z mostkiem otwieranym 450.30 Porówanie: ścieranie węża pneumatycznego PUR, PE i PA w kombinacji z e-prowadnikiem igus ® * Wąż PUR Wąż PE 10x1,5 Wąż PA Podwójne cykle zgięć* Ścieranie mm Test materiału w igus ® na ścieranie Do największych obciążeń Wąż PE Odporny na działanie oleju i chłodziwa Wysoka odporność na ścieranie Tolerancja zewnętrzna Nie zawiera PVC i halogenów CFCleanAIR PE 10 x d CFCleanAIR PE 10 x d Ilustracja przykładowa. Przykład zamówienia: CAPE.A.04.0 – w wymaganej długości (0,5 m) CAPE chainflex ® .A Kod materiału .04 Kod Ø .0 Oznakowanie specjalne Zamów Online www.chainflex.pl/CAPE Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Wąż pneumatyczny | chainflex ® CFCleanAIR Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CAPE 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Informacje dynamiczne Promień gięcia ruchome 10 x d stałe 7,5 x d Temperatura ruchome -25 °C to +60 °C stałe -40 °C to +65 °C v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 50 m/s 2 Dane techniczne Materiał Wysoce odporna na ścieranie mieszanka na bazie polietylenu, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Kolor: biały Wymiary Tolerancja zewnętrzna Ciśnienie robocze 10 bar przy +20 °C Próżnia -0.95 bar przy +20 °C Właściwości i certyfikaty Olej Odporny na olej Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992) Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1 Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II) Cleanrroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1 Nr art. Maks. długość wiązki Średnica wewnętrzna ok. Grubość ścianki ok. Średnica zewnętrzna maks. Waga Cena [km] [mm] [mm] [mm] [g/m] [PLN/m] CAPE.A.04.0 1,0 2,7 0,65 4,0 8 2,80 CAPE.A.06.0 0,5 4,0 1,00 6,0 15 5,25 CAPE.A.08.0 0,5 5,7 1,15 8,0 21 8,05 CAPE.A.10.0 0,3 7,0 1,50 10,0 38 12,60 CAPE.A.12.0 0,2 8,0 2,00 12,0 54 22,05 CAPE.A.16.0 0,1 11,0 2,50 16,0 90 33,60
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=