IGUS | przewody chainflex
401 400 Węże pneumatyczne igus ® chainflex ® CF Air zostały przetestowane w milionach cykli gięcia w e-prowadnikach. Wyróżniają się one elastycznością, dużą wytrzymałością na ścieranie oraz bardzo dobrą odpornością na oleje i chłodziwa. Do największych obciążeń Wąż PUR Odporny na działanie oleju i chłodziwa Odporny na ścieranie Tolerancja zewnętrzna Nie zawiera PVC i halogenów CFAIR PUR 10 x d CFAIR PUR 10 x d Ilustracja przykładowa. Przykład zamówienia: CAPU.A.04.0 – w wymaganej długości (0,5 m) CAPU chainflex ® .A Kod materiału .04 Kod Ø .0 oznakowanie specjalne Zamów Online www.chainflex.pl/CAPU Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Wąż pneumatyczny | chainflex ® CFAIR Informacje dynamiczne Promień gięcia ruchome 10 x d stałe 7,5 x d Temperatura ruchome -25 °C to +80 °C stałe -40 °C to +85 °C v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 50 m/s 2 Dane techniczne Materiał Odpornanaścieraniemieszankanabaziepoliuretanu, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Kolor: niebieski Wymiary Tolerancja zewnętrzna Ciśnienie robocze 12 bar przy +20 °C Próżnia -1 bar przy +20 °C Właściwości i certyfikaty Olej Odporny na olej Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992) Bez halogenu W oparciu o EN 50267-2-1 Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EC (RoHS-II) Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CAPU 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Nr art. Maks. długość wiązki Średnica wewnętrzna ok. Grubość ścianki ok. Średnica zewnętrzna maks. Waga Cena [km] [mm] [mm] [mm] [g/m] [PLN/m] CAPU.A.04.0 1,0 2,7 0,65 4,0 8 2,25 CAPU.A.06.0 0,5 4,0 1,00 6,0 19 3,55 CAPU.A.08.0 0,5 5,7 1,15 8,0 30 5,02 CAPU.A.10.0 0,3 7,0 1,50 10,0 48 7,65 CAPU.A.12.0 0,2 8,0 2,00 12,0 76 11,10 CAPU.A.16.0 0,1 11,0 2,50 16,0 127 18,40
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=