IGUS | przewody chainflex
399 398 CFSP792 PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Przewody hybrydowe | PUR | chainflex ® CFSPECIAL.792 CFSP792 PUR 10 x d Nowość Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFSPECIAL.792 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFSPECIAL.792.011 (5x(2x6,0+2x2,5) +2x(6x1,0)C)C 35,5 1250 2026 377,65 CFSPECIAL.792.011 10x6,0 czarne żyły z białymi cyframi 1-9, jedna żyła żółto-zielona 10x2,5 czarne żyły z białymi cyframi 10-18, jedna żyła żółto-zielona 2x(6x1,0)C czarne żyły z białymi cyframi 19-30 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C 25,5 545 920 138,60 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C czarne żyły z białymi cyframi 1-17, jedna żyła żółto-zielona CFSPECIAL.792.013 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0 679 1209 254,10 CFSPECIAL.792.013 (6x1,5)C czarne żyły z białymi cyframi 10-15 3x(3x4) czarne żyły z białymi cyframi 1-9 1G6 żółto-zielona CFSPECIAL.792.014 (2x(3x1,5)C +3x(3x10)+1G10)C 36,0 1346 2089 394,45 CFSPECIAL.792.014 2x(3x1,5)C czarne żyły z białymi cyframi 10-15 3x(3x10) czarne żyły z białymi cyframi 1-9 1G10 żółto-zielona CFSPECIAL.792.015 (7x(6x2,0))C 36,5 999 1680 277,70 CFSPECIAL.792.015 (7x(6x2,0))C Czarne żyły z białymi oznaczeniami 1-29 Niebieskie żyły z białymi oznaczeniami 1-4 Żółte żyły z czarnymi oznaczeniami 1-9 CFSPECIAL.792.016 (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C 26,5 422 854 239,15 CFSPECIAL.792.016 5x(4x0,25) (niebieski/fioletowy/brązowy/zielony), (szary/fioletowy/żółty/ brązowy), (szary/niebieski/brązowy/zielony), (szary/niebieski/ zielony/żółty), (zielony/fioletowy/brązowy/żółty) 10x(3x0,75) Brązowe żyły z białymi oznaczeniami 1, 7, 24 i 30 Czarne żyły z białymi oznaczeniami 17-21 Niebieskie żyły z białymi oznaczeniami 2, 8 i 25 Zielone żyły z czarnymi oznaczeniami 3, 9 i 26 Żółte żyły z czarnymi oznaczeniami 5, 22 i 28 Czerwone żyły z białymi oznaczeniami 11-15 Fioletowe żyły z białymi oznaczeniami 4, 10 i 27 Szare żyły z czarnymi oznaczeniami 6, 23 i 29 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=