IGUS | przewody chainflex

397 396 CFSP792 PUR 10 x d Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Oznakowanie żyły u Tabela doboru produktów Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 50 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka wysoce odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) ​ PVC iguPUR PUR TPE Przewody hybrydowe | PUR | chainflex ® CFSPECIAL.792 specjalnie dla 7. osi robota Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFSPECIAL.792 Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Styl 10258 i 20234, 1000 V, 80 °C CFSPECIAL.792.012: Styl 11323 i 21223, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. CFSP792 PUR 10 x d Typowy zakres zastosowania z z Bezpieczny przewód dla 7. osi robota z z Właściwości elektryczne zgodne z KUKA (.011) oraz ABB (.012) 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=