IGUS | przewody chainflex

395 394 CFSP484 12,5 x d Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -25 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -30 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Dla przesuwów samonośnych do 5 m Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Specjalna mieszanka dostosowana do wymogów e-prowadników (zgodnie z normą DIN EN 50264-1 EM 104). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V ​ PVC iguPUR PUR TPE Przewody BUS’owe | chainflex ® CFSPECIAL.484 do pojazdów szynowych Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFSPECIAL.484.049 Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-2-1), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia Nie podtrzymujący palenia (zgodnie z DIN EN 60332-1-2, DIN EN 45545-2) Klasa ochrony przeciwpożarowej: 3 (zgodnie z EN 45545-2) bądź 4 (zgod- nie z DIN 5510-2) Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Toksyczność Niska toksyczność zgodnie z EN 50305-9.2. Gęstość gazu Niska gęstość gazów zgodnie z normą EN 61034-2. CFSP484 12,5 x d Typowy zakres zastosowania z z Pojazdy szynowe, drzwi automatyczne, busy, sprzęt regulujący, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, wiszące jednostki sterujące, podnośniki 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Do zastosowań o najwyższych wymaganiach w pojazdach szynowych z z Specjalny płaszcz zewnętrzny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia z z Samogasnący z z Niska toksyczność z z Niska gęstość gazu Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ethernet/CAT6 CFSPECIAL.484.049 (4x(2x0,15))C 8,5 41 86 82,40 Nr art. Grupa żył Kod koloru Ethernet/CAT6 CFSPECIAL.484.049 (4x(2x0,15))C biało-niebieski/zielony, biało-pomarańczowy/pomar, biało-zielony/zielony, biało-brązowy/brązowy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=