IGUS | przewody chainflex
393 392 CFSP414 7,5 x d Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -25 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -30 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Dla przesuwów samonośnych do 5 m Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa specjalna mieszanka. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami. Płaszcz zewnętrzny Specjalna mieszanka dostosowana do wymogów e-prowadników (zgodnie z normą DIN EN 50264-1 EM 104). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V Napięcie próbne 2000 V PVC iguPUR PUR TPE Przewody sterownicze | chainflex ® CFSPECIAL.414 do pojazdów szynowych Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFSPECIAL.414 Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-2-1), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia Nie podtrzymujący palenia (zgodnie z DIN EN 60332-1-2, DIN EN 45545-2) Klasa ochrony przeciwpożarowej: 3 (zgodnie z EN 45545-2) bądź 4 (zgod- nie z DIN 5510-2) Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Toksyczność Niska toksyczność zgodnie z EN 50305-9.2. Gęstość gazu Niska gęstość gazów zgodnie z normą EN 61034-2. CFSP414 7,5 x d Typowy zakres zastosowania z z Pojazdy szynowe, drzwi automatyczne, busy, sprzęt regulujący, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, wiszące jednostki sterujące, podnośniki 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Do zastosowań o najwyższych wymaganiach w pojazdach szynowych z z Specjalny płaszcz zewnętrzny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia z z Samogasnący z z Niska toksyczność z z Niska gęstość gazu Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFSPECIAL.414.03.04 4x0,34 5,0 15 35 29,40 CFSPECIAL.414.03.06 6x0,34 6,0 23 50 36,70 Nr art. Grupa żył Kod koloru CFSPECIAL.414.03.04 4x0,34 czarny z białymi cyframi 1-4 CFSPECIAL.414.03.06 6x0,34 czarny z białymi cyframi 1-6
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=