IGUS | przewody chainflex
391 390 CFSP182 PUR 10 x d Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Do wiszących aplikacji do 50 m Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Płaszcz wewnętrzny 1. Płaszcz wewnętrzny: mieszanka TPE, dopasowana do pracy w e-prowadniku. 2. Płaszcz wewnętrzny: mieszanka TPE, dopasowana do pracy w e-prowadniku. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Wzmocnienie: Splot aramidowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie umieszczony w płaszczu zewnętrznym. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V PVC iguPUR PUR TPE Przewody BUS’owe | PUR | chainflex ® CFSPECIAL.182 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFSPECIAL.182 Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA CFSPECIAL.182.001: Styl 1589 i 20236, 30 V, 80 °C CFSPECIAL.182.045: Styl 10138 i 20233, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. CFSP182 PUR 10 x d Typowy zakres zastosowania z z Do zwiększonych obciążeń rozciągających z z Prawie nieograniczona olejoodporność z z Do wiszących aplikacji do 50 m z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, wiszące jednostki sterujące, podnośniki 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Do zwiększonych sił rozciągających z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Dostępne również w wersji Profinet Nowość Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ethernet/CAT5 CFSPECIAL.182.045 (4x(2x0,15))C 10,0 41 138 86,00 Profinet CFSPECIAL.182.060 (4x0,38)C 8,5 36 121 80,20 Nr art. Grupa żył Kod koloru Ethernet/CAT5 CFSPECIAL.182.045 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Profinet CFSPECIAL.182.060 (4x0,38)C biały, pomar, zielony, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=