IGUS | przewody chainflex
389 388 CFBRAID TPE 7,5 x d Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CFBRAID Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +70 °C elastyczne -45 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. ślizgowe 6 m/s a maks. 80 m/s² Droga przesuwu Przesuwy ślizgowe do 400 m i dłuższe, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka PVC. Skręt żyły Żyły splecione ze sobą specjalną techniką. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku (dla prze- wodu ekranowanego). Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFBRAID Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° CFBRAID TPE 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Informacja Przewody z 7 żyłami ze względu na ich konstrukcyjne właściwości, szcze- gólnie dla przekrojów ≥ 2,5 mm² i długich przesuwów z wysoką liczbą cykli, mają tendencję do tworzenia tzw. „korkociągu”. Dzięki szczególnej konstrukcji CFBRAID, z 8 splecionymi żyłami, tworzenie się “korkociągu” jest całkowicie wykluczone. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, systemy szybkiej manipulacji, suwnice wewnętrzne/zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach z z Szczególnie dla zastosowań zagrożonych tzw. “korkociągiem” 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Nieekranowany/ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFBRAID.25.08 8) 11) 8G2,5 20,0 212 451 73,60 CFBRAID.25.08.C (8G2,5)C 23,5 330 694 120,40 8) bez DESINA 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=