IGUS | przewody chainflex

385 384 CFTHERMO PUR 12,5 x d Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 2 m/s ślizgowe 1 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 Struktura przewodu Żyła Żyła z wyjątkowo odpornego na zginanie stopu. u Tabela doboru produktów Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją termiczną. u Tabela doboru produktów Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Zgodnie ze specyfikacją termiczną u Tabela doboru produktów Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V ​ PVC iguPUR PUR TPE Przewody kompensacyjne do termopary | PUR | chainflex ® CFTHERMO Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFTHERMO Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF27.07.05.02.01.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. CFTHERMO PUR 12,5 x d Typowy zakres zastosowania z z Do dużych obciążeń, Klasa 5 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 z z Centra obróbcze/obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł pakujący, systemy szybkiej manipulacji, sektor chłodniczy Klasa 5.4.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia z z Do dużych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFTHERMO.J.001 * (2x0,23)C 5,5 9 35 39,60 CFTHERMO.K.001 (2x0,23)C 5,5 9 35 46,90 CFTHERMO.K.002 (2x0,23)C+3G0,5 7,5 24 65 67,95 *Przekrój żyły miedzianej jest równoważny elektrycznie skutecznemu przekrojowi poprzecznemu. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Materiały termo- elekteryczne Grupa żył Kod koloru CFTHERMO.J.001 Fe-CuNi (2x0,23)C + czarny, - biały CFTHERMO.K.001 NiCr-Ni (2x0,23)C + zielony, - biały CFTHERMO.K.002 NiCr-Ni (2x0,23)C + zielony, - biały Cu 3G0,5 brązowy, niebieski, żółto-zielony

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=