IGUS | przewody chainflex

383 382 Ten rozdział poświęcony przewodom specjalnym oferuje rozwiązania do aplikacji ruchomych wykraczające poza stan- dardowe systemy zasilania. Ciągle rozwijający się program przewodów specjalnych dosto- sowuje się do Państwa indywidualnych wymagań. Jest to równocześnie inspiracją dla użytkowników. igus ® może stworzyć przewody do aplikacji specjalnych i może polegać na różnych materiałach i procesach produkcyjnych. W zależności od konstrukcji, jest to możliwe już od długoś- ci 500 m. Skorzystaj z naszej kompleksowej wiedzy na temat prze- wodów oraz z naszego doświadczenia 2 miliardów cykli testo- wych rocznie przeprowadzanych w naszym laboratorium testowym chainflex ® . Szczegóły techniczne oraz na temat materiału przewodów z rodzinyCFSPsąudokumentowanena kartach informacyjnych poszczególnych przewodów oraz, na stronach internetowych. Odpowiednie linki do stron internetowych są dostępne na stronach poszczególnych przewodów CFSP. Czekamy na Państwa pytania! Gwarancja chainflex ® Ponieważ są to przewody specjalne do wyjątkowych zastosowań, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania informacji na temat gwarantowanego okresu użytkowania: Telefon +48 22 863 57 70, info@igus.pl Przewody specjalne Przewód chainflex ® Zezwolenia i normy Strona Przewody specjalne CFTHERMO Przewody kompensacyjne do termopary 384 CFFLAT Jednożyłowe, płaskie przewody 386 CFBRAID Żyły plecione 388 CFSPECIAL.182 Przewody do zastosowań wiszących 390 CFSPECIAL.414 Przewody do pojazdów szynowych 392 CFSPECIAL.484 Przewody do pojazdów szynowych 394 CFSPECIAL.792 Przewody do stosowania w robotach 7-osiowych 396 Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=