IGUS | przewody chainflex
381 380 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CFROBOT9 PUR ±180°/m PVC iguPUR PUR TPE CFROBOT9 PUR ±180°/m Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFROBOT9 Przewody hybrydowe | PUR | chainflex ® CFROBOT9 Przewody chainflex ® od igus ® w wieloosiowym ruchu w e-prowadniku triflex ® R na 6-osiowym robocie. Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFROBOT9.001 5G1,0+(2x1,0)C 10,5 81 138 49,55 CFROBOT9.001 5G1,0 białe żyły z czarnymi cyframi 1-4, jedna żyła żółto-zielona (2x1,0)C białe żyły z czarnymi cyframi 5-6 CFROBOT9.004 16G1,0+(2x1,0)C 16,0 194 311 113,45 CFROBOT9.004 16G1,0 białe żyły z czarnymi cyframi 1-4, 7-17, jedna żyła żółto-zielona (2x1,0)C białe żyły z czarnymi cyframi 5-6 CFROBOT9.005 23G1,0+(2x1,0)C 19,5 268 444 158,35 CFROBOT9.005 23G1,0 białe żyły z czarnymi cyframi 1-4, 7-24, jedna żyła żółto-zielona (2x1,0)C białe żyły z czarnymi cyframi 5-6 CFROBOT9.006 24G1,0+(2x1,0)C 20,0 280 457 159,10 CFROBOT9.006 24G1,0 białe żyły z czarnymi cyframi 1-4, 7-25, jedna żyła żółto-zielona (2x1,0)C białe żyły z czarnymi cyframi 5-6 CFROBOT9.007 (15x(2x0,25)C+(4x0,25)C)C 18,5 229 368 282,25 CFROBOT9.007 15x(2x0,25)C Kod koloru według DIN 47100. (4x0,25)C)C biały/zielony/brązowy/żółty (CAN-Bus) CFROBOT9.010 (4x(2x0,25)C)C 10,5 62 117 155,75 CFROBOT9.010 4x(2x0,25)C)C biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Klasa 6.1.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=