IGUS | przewody chainflex

377 376 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CFROBOT8 PUR ±180°/m PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia: ​CFROBOT8.052​– w wymaganej długości (co 0,5 m) CFROBOT8 chainflex ® seria .052 Kod przewodu BUS’owego Zamów Online  www.chainflex.pl/CFROBOT8 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CFROBOT8 PUR ±180°/m Klasa 6.1.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Dane techniczne przewodów BUS’owych Przewody BUS’owe chainflex ® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy na zginanie w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz konstrukcji budowy, przewody BUS’owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań i mają różne odporności chemiczne. Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali, a z drugiej strony aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Zapewniona jest również stabilność wartości elektrycznych w sposób długookresowy, pomimo stałego ruchu. Ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS’owym nie zależy wyłącznie od użytego przewodu. Istotne jest również to, aby wszystkie komponenty (części elektroniczne, systemy przyłączy i przewód) były precyzyjnie dopasowane do siebie oraz aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi szybkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję sygnałów. Firma igus ® radzi przy projektowaniu systemu BUS’owego, aby uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku. Przewody BUS’owe | PUR | chainflex ® CFROBOT8 Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFROBOT8 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ [Ω] ​ ​ Profibus (1x2x0,64 mm) CFROBOT8.001 (2x0,35)C 8,0 27 60 86,40 ​ CFROBOT8.001 150 (2x0,35)C czerwony, zielony CAN-Bus CFROBOT8.022 (4x0,5)C 7,5 41 70 73,00 ​ CFROBOT8.022 120 (4x0,5)C biały, zielony, brązowy, żółty (skręt czwórką gwiazdową) DeviceNet CFROBOT8.030 (2xAWG24)C+(2xAWG22)C 9,5 29 74 74,50 ​ CFROBOT8.030 120 (2xAWG24)C biały/niebieski 2xAWG22 czerwony/czarny Ethernet/CAT5e/PoE CFROBOT8.045 4x(2x0,14)C 9,5 48 90 101,70 ​ CFROBOT8.045 100 4x(2x0,14)C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6/PoE CFROBOT8.049 4x(2x0,14)C 9,5 49 90 126,80 ​ CFROBOT8.049 100 4x(2x0,14)C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6A CFROBOT8.050 4x(2x0,15)C 10,5 51 124 211,15 ​ CFROBOT8.050 100 4x(2x0,15)C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT7 CFROBOT8.052 4x(2x0,15)C 10,5 52 126 239,95 ​ CFROBOT8.052 100 4x(2x0,15)C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Profinet CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5 34 68 94,00 ​ CFROBOT8.060 100 (2x(2x0,34))C biały/niebieski, żółty/pomarańczowy Nowość Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=