IGUS | przewody chainflex
373 372 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFROBOT TPE ±180°/m Przewody do wrzeciona/Jednożyłowe | TPE | chainflex ® CFROBOT Informacje dynamiczne Promień gięcia skrętne min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura skrętne -35 °C do +90 °C elastyczne -45 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. skrętne 180 °/s a maks. skrętne 60 °/s² Droga przesuwu Roboty i ruchy 3D, Klasa 1 Odporność na skręcanie ± 180°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła Przewód o ekstremalnej wytrzymałości na zginanie. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Ekran całości Wyjątkowo odporny na skręcanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFROBOT CFROBOT TPE ±180°/m Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10258 i 21387, 1000 V, 90 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Dla największych obciążeń przy skręcaniu, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Szczególnie dla robotów i ruchów 3D, Klasa 1 z z Roboty, transport materiałów, napędy wrzeciona Klasa 6.1.4.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] -35/-25 ±150 ±90 ±30 -25/+70 ±180 ±120 ±60 +70/+80 ±150 ±90 ±30 Cykle* z z Do aplikacji skrętnych z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Bez PVC z z Odporny na UV z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFROBOT.035 (1x10,0)C 10,5 125 200 47,00 CFROBOT.036 (1x16,0)C 12,0 189 280 58,55 CFROBOT.037 (1x25,0)C 14,5 298 434 83,50 CFROBOT.038 (1x35,0)C 15,5 403 546 99,60 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 10000000 podwójnych cykli zgięć Ruch 3D Droga przesuwu, e-prowadnik ±180°/m Skręt, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=