IGUS | przewody chainflex
371 370 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | PUR | chainflex ® CFROBOT7 CFROBOT7 PUR ±180°/m PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFROBOT7 CFROBOT7 PUR ±180°/m Przykład zamówienia: CFROBOT7.15.03.C – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFROBOT7 chainflex ® seria .15 Nominalny przekrój żyły .03 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CFROBOT7 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.1.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Bez pary kontrolnej CFROBOT7.15.03.C (3G1,5)C 8,5 60 97 39,70 CFROBOT7.15.04.C (4G1,5)C 9,0 77 120 48,80 CFROBOT7.25.03.C (3G2,5)C 10,0 93 141 45,10 CFROBOT7.25.04.C (4G2,5)C 10,5 119 172 54,50 CFROBOT7.60.04.C (4G6,0)C 15,0 278 373 84,20 2 pary kontrolne CFROBOT7.15.15.02.02.C (4G1,5+2x(2x1,5)C)C 16,5 197 304 122,65 CFROBOT7.25.15.02.02.C (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,5 243 348 142,45 4 pary kontrolne CFROBOT7.40.02.02.04.C (4G4,0+4x(2x0,25)C)C 17,0 253 365 216,85 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=