IGUS | przewody chainflex

365 364 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFROBOT5 TPE ±180°/m Światłowody | TPE | chainflex ® CFROBOT5 Informacje dynamiczne Promień gięcia skrętne min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura skrętne -35 °C do +80 °C elastyczne -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. skrętne 180 °/s a maks. skrętne 60 °/s² Droga przesuwu Roboty i ruchy 3D, Klasa 1 Odporność na skręcanie ± 180°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła 50/125 µm, 62.5/125 µm specjalne stałe elementy żyły z aramidowym odcią- żeniem ciągu. Skręt żyły Żyły światłowodu z aramidowymi elementami tłumiącymi, skręcone wokół cen- tralnego elementu TWS. Oznakowanie żyły u Tabela doboru produktów Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFROBOT5 CFROBOT5 TPE ±180°/m Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Dla największych obciążeń przy skręcaniu, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Szczególnie dla robotów i ruchów 3D, Klasa 1 z z Roboty, transport materiałów Klasa 6.1.4.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] -35/-25 ±150 ±90 ±30 -25/+70 ±180 ±120 ±60 +70/+80 ±150 ±90 ±30 Cykle* z z Do aplikacji skrętnych z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Odporny na UV z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów z z Nie zawiera PVC i halogenów Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Ciężar Cena ​ ​ [mm] [kg/km] [PLN/m] CFROBOT5.500 2x62,5/125 8,5 53 96,80 CFROBOT5.501 2x50/125 8,5 53 91,15 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 850 nm Szerokość pasma [MHz x km] @ 1300 nm Tłumienie [dB/km] @ 850 nm Tłumienie [dB/km] @ 1300 nm Oznakowanie włókien CFROBOT5.500 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe i białe cyfry CFROBOT5.501 ≥ 500 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 niebieskie i białe cyfry 10000000 podwójnych cykli zgięć Ruch 3D Droga przesuwu, e-prowadnik ±180°/m Skręt, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=