IGUS | przewody chainflex
363 362 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Przewody układu pomiarowego | PUR | chainflex ® CFROBOT4 CFROBOT4 PUR ±180°/m PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia: CFROBOT4.009 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFROBOT4 chainflex ® seria .009 Typ systemu pomiarowego Zamów Online www.chainflex.pl/CFROBOT4 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CFROBOT4 PUR ±180°/m Klasa 6.1.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFROBOT4 Ilustracja przykładowa Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFROBOT4.001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 62 115 104,20 CFROBOT4.001 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy 4x0,14 szary/niebieski/biało-żółty/biało-czarny 2x0,5 brązowo-czerwony/brązowo-niebieski CFROBOT4.006 (3x(2x0,14)C+(4x0,14) +(4x0,22)+(2x0,5))C 11,5 74 138 101,45 CFROBOT4.006 3x(2x0,14)C zielony/żółty, brązowy/czarny, czerwony/pomarańczowy (4x0,14) szary/niebieski/biało-żółty/biało-czarny (4x0,22) brązowo-żółty/brązowo-szary/zielono-czarny/zielono-czerwony (2x0,5) brązowo-czerwony/brązowo-niebieski CFROBOT4.009 (4x(2x0,25)+(2x0,5))C 9,5 48 90 67,95 CFROBOT4.009 4x(2x0,25) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czarny/czerwony 2x0,5 biały, brązowy CFROBOT4.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 49 93 68,65 CFROBOT4.015 4x(2x0,14) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czerwony/czarny 4x0,5 niebieski, biały, brązowo-zielony, biało-zielony CFROBOT4.028 13) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 44 72 94,55 CFROBOT4.028 13) 2x(2x0,20) zielony/żółty, różowy/niebieski (2x0,38) czerwony/czarny 13) Colour outer jacket: Yellow-green (similar to RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=