IGUS | przewody chainflex

31 30 Przewody sterownicze wciąż są miarą wszystkich skła- dowych automatyzacji. Bardzo ważne jest aby przewód sterowniczy, do ciągłej pracy w e-prowadniku, posiadał bezpieczną konstrukcję dla zaspokojenia coraz bardziej rygorystycznych wymagań mechancznych w dłuższej perspektywie. Specjalnymi cechami przewodów sterownicznych chain- flex ® są: Skręt pęczkowy o optymalnym, krótkim skoku skrętu Wytłaczany płaszcz wewnętrzny z wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowych Splecione ekrany z optymalnym kątem splotu i po- kryciu optycznym w ok 90% Wytłaczany pod ciśnieniem płaszcz zewnętrzny, za- pewniający stabilizację zwłaszcza podczas długich przesuwów Każda propozycja konstrukcji musi być sprawdzana w rzeczywistych warunkach, aby móc obliczyć wiążącą gwarancję lub żywotność online. Przykład długotrwałego testu 2233 dla przewodu sterow- niczego serii CF5, z promieniem testowym zredukowa- nym o 25%. To tylko jeden z przykładów licznych testów prze- wodów z laboratorium. Wszystkie aktualne testy moż- na znaleźć online www.chainflex.pl/testy Choć przewody do transmisji danych muszą mieć inne elektryczne wymagania niż kable BUS’owe, to zapew- niają one szczególne wymagania dla ochrony EMC. Szczególnie w przypadku stałego ruchu w e-prowadniku, ekranowanie EMC podlega bardzo dużym obciążeniom mechanicznym. Aby zapewnić, że to obciążenie nie doprowadzi do awarii komunikacji, ważna jest konstrukcja i produkcja zapew- niająca bezpieczeństwo, szczególnie w dziedzinie ekra- nowania. Specjalne cechy przewodów chainflex do transmisji da- nych to: Bardzo krótki skok plecienia skrętek zgodnie z wy- maganiami elektrycznymi Kąt splotu został specjalnie opracowany i przetesto- wany przez firmę igus ® Płaszcz zewnętrzny wytłaczany pod ciśnieniem dla stabilizacji i elastyczności Każda propozycja konstrukcji musi być sprawdzana w rzeczywistych warunkach, aby móc obliczyć wiążącą gwarancję lub żywotność online. Przykład długoterminowego testu 4901 dla przewodu do transmisji danych, serii CF211, z promieniem testowym 75 mm. To tylko jeden z przykładów licznych testów prze- wodów z laboratorium. Wszystkie aktualne testy moż- na znaleźć online www.chainflex.pl/testy Test 2233: Przewód sterow- niczy wytrzymuje 41mln cykli testowych… Test 4901: Przewód do transmisji danych wytrzymuje 53mln cykli testowych… Testnr 2233online Pozostałe testy, żywotność, wyszukiwarka i sklep online Test nr 4901online Pozostałe testy, żywotność, wyszukiwarka i sklep online Obliczanie żywotności online: www.igus.pl/cf-expert Obliczanie żywotności online: www.igus.pl/cf-expert Szczegóły testu online: www.chainflex.pl/test2233 Szczegóły testu online: www.chainflex.pl/test4901 Wyniki testu w bazie danych igus ® Test nr 2233 Rodzaj przewodu CF5.10.25 Faktor gięcia e-prowadnika 5,3 x d Ilość cykli zgięć bez uszkodzenia 41 milionów Wyniki testu w bazie danych igus ® Test nr 4901 Rodzaj przewodu CF211 Data Faktor gięcia e-prowadnika 6,6 x d Ilość cykli zgięć bez uszkodzenia 53 miliony

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=