IGUS | przewody chainflex
353 352 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] Odporność na skręcanie maks. [°] -25/-15 ±150 ±90 ±30 -15/+70 ±180 ±120 ±60 +70/+80 ±150 ±90 ±30 CF77.UL.D PUR ±180°/m Przewody sterownicze, odporne na skręcanie | PUR | chainflex ® CF77.UL.D Informacje dynamiczne Promień gięcia skrętne min. 6,8 x d elastyczne min. 5 x d stałe min. 4 x d Temperatura skrętne -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. skrętne 180 °/s a maks. skrętne 60 °/s² Droga przesuwu Roboty i ruchy 3D, Klasa 1 Odporność na skręcanie ± 180°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczkach żyły skręcone wokół odpornego na roz- ciąganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. Oznakowanie żyły Żyły < 0,5 mm²: Kod koloru według DIN 47100. Żyły ≥ 0,5 mm²: Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. CF77.UL.02.03.INI: brązowy, niebieski, czarny CF77.UL.03.04.INI: brązowy, niebieski, czarny, biały Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Szary okienny (porównywalny z RAL 7040) CF77.UL.02.03.INI i CF77.UL.03.04.INI: Kolor: Jaskrawożółty (porównywalny z RAL 1021) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF77.UL.D CF77.UL.D PUR ±180°/m Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Żyły < 0,5 mm²: Styl 10493 i 20233, 300 V, 80 °C Żyły ≥ 0,5 mm²: Styl 11323 i 21223, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 935-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Dla największych obciążeń przy skręcaniu, Klasa 5 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV z z Szczególnie dla robotów i ruchów 3D, Klasa 1 z z Roboty, transport materiałów, napędy wrzeciona Klasa 5.1.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. Podwójne cykle* Nowość z z Do aplikacji skrętnych z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć ±180°/m Skręt, e-prowadnik Ruch 3D Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=