IGUS | przewody chainflex
347 Robot Przew dy odporne na skręcanie 36-miesięczna gwarancja chainflex ® Gwarancja żywotności dla przewidywalnej niezawodności Tabela wyboru – strona 350 Z kalkulatorem żywotności chainflex ® można łatwo i szybko obliczyć przewidywaną żywotność przewodów chainflex ® specjalnie dla Państwa aplikacji. www.igus.pl/chainflexlife Przewód chainflex ® Płaszcz Promień gięcia min., e-prowadnik [Faktor x d] Temperatura, e-prowadnik od/do [°C] Zezwolenia i normy Odporny na olej Odporny na skręcanie v maks. [m/s] samonośne v maks. [m/s] ślizgowe a maks. [m/s 2 ] Strona Przewody odporne na skręcanie Informacja “Przewody odporne na skręcanie” 348 Przewody sterownicze CF77.UL.D PUR 6,8 -25/+80 352 CFROBOT2 PUR 10 -25/+80 356 Przewody do transmisji danych CFROBOT3 PUR 10 -25/+80 358 Przewody układu pomiarowego CFROBOT4 PUR 10 -25/+80 360 Światłowody CFROBOT5 TPE 10 -35/+80 364 Przewody silnikowe CFROBOT6 PUR 10 -25/+80 366 CFROBOT7 PUR 10 -25/+80 368 Przewód do wrzeciona/pojedyncza żyła CFROBOT TPE 10 -35/+90 372 Przewody BUS’owe CFROBOT8 PUR 10 -25/+70 374 Przewody hybrydowe CFROBOT9 PUR 10 -25/+80 378 Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=