IGUS | przewody chainflex
345 344 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFCRANE igupren 10 x d Przewody silnikowe | igupren | chainflex ® CFCRANE Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -25 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -30 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Bardzo odporny na zginanie przewód z cynowanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa przewodząca z przewodzącej gumy. Izolacja wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego wysokiej jakości, odpornego na temperaturę i ozon (EPR). Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość optyczna ok. 95 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie iguprene (w oparciu o DIN VDE 0207 część 21). Kolor: Czerwony Informacje elektryczne Napięcie nominalne 6/10 kV (w oparciu o DIN VDE 0250), inne wartości napięcia na zapytanie. Napięcie próbne 17 kV (w oparciu o DIN VDE 0250, część 813) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFCRANE CFCRANE igupren 10 x d Typowy zakres zastosowania z z Dla największych obciążeń i wydajności, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Aplikacje suwnicowe, technologia przenośników Klasa 6.6.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 12,5 13,5 14,5 -10/+70 10 11 12 +70/+80 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* Te serie przewodów będą produkowane indywidualnie dla Państwa specjalnego pro- jektu. W związku z tym, nie posiadamy tego przewodu na magazynie, ale oferujemy go dokładnie dla Państwa specjalnych wymagań. Przewody średniego napięcia z magazynu (CFCRANE.PUR) strona 342 z z Dla największych obciążeń i wydajności z z Płaszcz zewnętrzny z iguprenu z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=