IGUS | przewody chainflex

343 342 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFCRANE.PUR PUR 10 x d Przewody silnikowe | PUR | chainflex ® CFCRANE.PUR Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -25 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -30 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Bardzo odporny na zginanie przewód z niepowlekanych drucików miedzia- nych (w oparciu o VDE 60228). Izolacja żyły Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa przewodząca z przewodzącej gumy. Izolacja wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego wysokiej jakości, odpornego na temperaturę i ozon (EPR). Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość optyczna ok. 85 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Czerwony Informacje elektryczne Napięcie nominalne 6/10 kV (w oparciu o DIN VDE 0250), inne wartości napięcia na zapytanie. Napięcie próbne 17 kV (w oparciu o DIN VDE 0250, część 813) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFCRANE.PUR CFCRANE.PUR PUR 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Dla największych obciążeń i wydajności, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Aplikacje suwnicowe, technologia przenośników Klasa 6.6.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 12,5 13,5 14,5 -10/+70 10 11 12 +70/+80 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Dla największych obciążeń i wydajności z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV (1x35/16)C 24,5 568 852 211,20 CFCRANE.PUR.500.01.6/10kV (1x50/16)C 25,5 722 1025 233,20 CFCRANE.PUR.700.01.6/10kV (1x70/16)C 27,5 941 1249 258,50 CFCRANE.PUR.950.01.6/10kV (1x95/16)C 29,5 1166 1523 300,05 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=