IGUS | przewody chainflex

339 338 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF330.D TPE 7,5 x d Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF330.D Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF330.D CF330.D TPE 7,5 x d EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 7 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwów i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 7.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 10 11 12 -25/+80 7,5 8,5 9,5 +80/+90 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF330.60.01.D 1x6,0 7,0 58 77 11,70 CF330.100.01.D 1x10,0 8,0 96 118 13,60 CF330.160.01.D 1x16,0 9,5 154 181 20,05 CF330.250.01.D 1x25,0 11,0 240 276 34,15 CF330.350.01.D 1x35,0 12,5 336 373 43,40 CF330.500.01.D 1x50,0 14,5 480 518 56,20 CF330.700.01.D 1x70,0 16,5 696 740 65,60 CF330.950.01.D 1x95,0 20,0 917 996 94,40 CF330.1200.01.D 1x120,0 21,5 1160 1241 123,65 CF330.1500.01.D 1x150,0 23,5 1440 1518 148,90 CF330.1850.01.D 1x185,0 26,5 1776 1978 176,60 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=