IGUS | przewody chainflex
337 336 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF310.UL TPE 7,5 x d Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF310.UL Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -45 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9004) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10492 i 21218, 1000 V, 80 °C Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF310.UL CF310.UL TPE 7,5 x d NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 938-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 10 11 12 -25/+80 7,5 8,5 9,5 +80/+90 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF310.UL.25.01 (1x2,5)C 6,5 39 61 15,25 CF310.UL.40.01 (1x4,0)C 7,0 54 78 17,25 CF310.UL.60.01 (1x6,0)C 7,5 76 102 19,30 CF310.UL.100.01 (1x10,0)C 8,5 117 150 20,50 CF310.UL.160.01 (1x16,0)C 10,0 178 217 25,65 CF310.UL.250.01 (1x25,0)C 12,0 271 319 40,35 CF310.UL.350.01 (1x35,0)C 13,0 383 431 49,60 CF310.UL.500.01 (1x50,0)C 15,0 525 575 64,95 CF310.UL.700.01 (1x70,0)C 17,5 763 829 77,65 CF310.UL.950.01 (1x95,0)C 21,0 995 1100 113,60 CF310.UL.1200.01 (1x120,0)C 22,0 1244 1347 145,25 CF310.UL.1500.01 (1x150,0)C 24,5 1460 1667 175,55 CF310.UL.1850.01 (1x185,0)C 27,5 2025 2157 217,20 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=